Vertiv™ Liebert® EFC, z kompozytowym wymiennikiem ciepła, system pośredniego i freeccoling’owego chłodzenia wyparnego.
System obejmuje pośrednią wymianę ciepła powietrze-powietrze i technologię chłodzenia wyparnego w jednym urządzeniu. Liebert® EFC z kompozytowym wymiennikiem ciepła, jest w stanie obniżyć temperaturę powietrza, wykorzystując zasadę chłodzenia wyparnego. Teraz, dzięki nowemu kompozytowemu wymiennikowi ciepła zaprojektowanemu do zastosowań w centrach danych, rozwiązanie zapewnia wyższą wydajność wraz ze zwiększoną wytrzymałością i niezawodnością. Dzięki tej technologii, Liebert EFC może osiągnąć pPUE na poziomie 1,05, zapewniając najwyższą efektywność energetyczną, a także zminimalizowane koszty operacyjne.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Banking Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Construction and Engineering
- Data CenterColocationHosting
Vertiv™ Liebert® EFC, z kompozytowym wymiennikiem ciepła, system pośredniego i freeccoling’owego chłodzenia wyparnego.
System obejmuje pośrednią wymianę ciepła powietrze-powietrze i technologię chłodzenia wyparnego w jednym urządzeniu. Liebert® EFC z kompozytowym wymiennikiem ciepła, jest w stanie obniżyć temperaturę powietrza, wykorzystując zasadę chłodzenia wyparnego. Teraz, dzięki nowemu kompozytowemu wymiennikowi ciepła zaprojektowanemu do zastosowań w centrach danych, rozwiązanie zapewnia wyższą wydajność wraz ze zwiększoną wytrzymałością i niezawodnością. Dzięki tej technologii, Liebert EFC może osiągnąć pPUE na poziomie 1,05, zapewniając najwyższą efektywność energetyczną, a także zminimalizowane koszty operacyjne.
- Banking Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Construction and Engineering
- Data CenterColocationHosting
Specyfikacja techniczna
Jednostki freecooling’u z pośrednim chłodzeniem wyparnym, wyposażone są w najbardziej zaawansowane technologie, w tym pośrednią wymianę ciepła powietrze-powietrze i technologię chłodzenia wyparnego w jednym urządzeniu, zapewniające najwyższą efektywność energetyczną i zminimalizowane koszty operacyjne.
Korzyści
Właściwości
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.
| Models | Normal Cooling Capacity (kW) | Max Dry Bulb - Only dry mode3 (°C) | Max Wet Bulb - Only Evaporative Effect3 (°C) | Max Wet Bulb - Evaporative + DX Effect3 (°C) | Height | Width | Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC 250 |
225 |
15.4 |
19.8 |
29.3 |
4700 |
3650 |
2500 |
EFC 320 |
265 |
15.6 |
19.5 |
28.6 |
4700 |
3650 |
2900 |
EFC 300 |
300 |
18.7 |
21.0 |
28.6 |
4700 |
4500 |
2900 |
EFC 400 |
400 |
13.9 |
19.9 |
29.1 |
4700 |
3650 |
3400 |
EFC 440 |
400 |
17.0 |
19.9 |
31.0 |
4600 |
4620 |
3400 |