Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Rodzina produktu

Liebert HPC-L i HPC-M, agregaty freecoolingowe

Agregat freecoolingowy Liebert HPC jest rozwiązaniem chłodzącym na bazie wody lodowej, zapewniającym wysoką wydajność i niezawodność. Idealny do zastosowań w centrach danych o zapotrzebowaniu na chłodzenie od 350 kW do ponad 20 MW.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Budownictwo i inżynieria
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Produkcja
  • Ropa naftowa i gaz
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Telekomunikacja
  • Transport

Agregat freecoolingowy Liebert HPC jest rozwiązaniem chłodzącym na bazie wody lodowej, zapewniającym wysoką wydajność i niezawodność. Dzięki funkcji freecooling oraz sprężarce doskonale sprawdzają się w centrach danych wymagających agregatów o mocy od 350 kW do ponad 20 MW. Trzy różne wersje emisji dźwięku oferują możliwość wyboru pomiędzy standardowymi lub niezrównanie niskimi poziomami hałasu. Wbudowana sekcja freecoolingu wraz z systemem „Supersaver” gwarantuje pełną integrację z klimatyzatorami wewnętrznymi i pozwala na znaczne oszczędności energii, zwiększając żywotność i niezawodność systemu. Agregat może pracować z maksymalną wydajnością dzięki wykorzystaniu funkcji freecooling oraz wbudowanego sterownika iCOM, który zapewnia sprawne zarządzanie podziałem obciążenia w systemie, co dodatkowo zwiększa efektywność działania agregatu.

Korzyści

Dostępność chłodzenia na poziomie 100 %
Zaawansowana logika sterowania iCOM i komponenty gwarantujące maksymalną dostępność
Funkcja szybkiego startu zapewnia natychmiastowe przywrócenie działania agregatu
Lepsze zarządzanie dostępnością i nadmiarowością dzięki elastycznej logice pracy zespołowej iCOM
 
Niezwykle niskie koszty eksploatacji
Znaczna wydajność freecoolingu skutkuje redukcją ilości godzin pracy sprężarek
Maksymalna wydajność dzięki najnowocześniejszym technologiom, takim jak wentylatory EC i elektroniczny zawór rozprężny
Dalsze minimalizowanie całkowitego zużycia energii przez system chłodzenia, które jest możliwe dzięki logice pracy zespołowej iCOM
 
Bardzo niski poziom hałasu
Innowacyjne wentylatory EC i specjalne izolacje akustyczne gwarantują najwyższy komfort. Dostępne są trzy wersje poziomu hałasu.  

Właściwości

Freecooling: Zintegrowany system freecoolingowy dla zwiększenia oszczędności energii i zwiększenia niezawodności.
Funkcja szybkiego restartu: Po przywróceniu zasilania po awarii pozwala natychmiast przywrócić pracę agregatu. Ta niezawodna technologia umożliwia aktywację sekwencji uruchomienia już po 20 s od przywrócenia zasilania, dzięki czemu temperatura woda pozostaje stabilna.
Sterownik iCOM: Oprogramowanie iCOM zostało opracowane aby zapewnić inteligentne sterowanie jednostkami w dynamicznym środowisku centrum danych.
Sprężarki śrubowe: Doskonała wydajność zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu dzięki zintegrowaniu systemu stałej kontroli wydajności z logiką sterowania.
Wentylatory EC: Wysoko wydajne silniki EC zapewniają oszczędność energii w wysokości 25 % w porównaniu z tradycyjnymi silnikami AC. Wentylatory EC zapewniają optymalną pracę dzięki wyeliminowaniu zakłóceń elektromagnetycznych oraz zminimalizowaniu całkowitej emisji hałasu.
Supersaver: Ten unikalny tryb działania można skonfigurować w połączeniu z Liebert PCW aby dodatkowo zwiększyć oszczędność energii. Dzięki tej funkcji jednostki mocowane do podłogi mogą komunikować się poprzez sieć LAN z agregatem z funkcją freecooling i automatycznie zwiększać temperaturę wody w razie spadku obciążenia cieplnego. To z kolei zwiększa sezonową sprawność energetyczną i czas pracy w trybie freecooling. 
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja