Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Rodzina produktu

Liebert CRV, rzędowa jednostka chłodzenia

Vertiv™ Liebert® CRV to rozwiązanie klimatyzacji precyzyjnej centrum danych, integrowane w rzędzie szaf serwerowych, zaprojektowane pod kątem istotnych wyzwań aplikacji o dużej gęstości mocy. Dzięki regulowanym przegrodom przepływu powietrza i sterowaniu, które niezależnie zarządzają przepływem powietrza i temperaturą, Liebert CRV zapewnia precyzyjne, wydajne chłodzenie rzędu szaf. System jest dostępny w wielu opcjach, co zapewnia elastyczność dla każdej instalacji.

Znajdź kontakt z działem sprzedaży Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Najważniejsze zalety
Designed with a minimal footprint to save valuable floorspace in edge applications, server rooms, and small data centers Highly efficient, scalable cooling capacity provides lower energy consumption and operational costs Adjustable air discharge baffles improve cold air distribution, eliminating hot spots in the row Simultaneous top and bottom connections allow for greater flexibility during installation for various building configurations Multiple monitoring protocols and multi-unit teamworking allows users to stay informed of system conditions at all times
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Telecom

Korzyści

Oszczędna, elastyczna konstrukcja rzędowa zapewnia więcej cennej przestrzeni do wdrażania krytycznych rozwiązań IT Skalowalne chłodzenie o wydajności od 20 do 100% ze sterowaniem dopasowującym się do obciążenia zapewnia niższe zużycie energii i koszty operacyjne Usprawniona dystrybucja zimnego powietrza pozwala użytkownikom wyeliminować gorące punkty i podnieść wydajność Dostępne podłączenia górne i dolne zapewniają większą elastyczność podczas instalacji w budynkach o różnych konfiguracjach Zaawansowane elementy sterowania i alerty warunków pracy usprawniają operację i dają większe poczucie bezpieczeństwa

Właściwości

Sprężarka inwerterowa (tylko DX) i wentylatory EC najnowszej generacji podnoszą wydajność i sprawność Podwójne źródło zasilania zapewniające nadmiarowość zasilania Regulowane prowadnice powietrzne dla lepszej kontroli przepływu powietrza Przyjazne dla użytkownika sterowniki Liebert® iCOM™ z 7-calowym wyświetlaczem z ekranem dotykowym Zdalne monitorowanie umożliwiające integrację systemu za pośrednictwem protokołów HTTP, SNMP, Modbus i BACnet Jednostka dostępna z opcją zasilania napięciem jednofazowym i trójfazowym Dostępne dogrzewanie elektryczne i sterowanie wilgotnością

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja