Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Rodzina produktu

Liebert® DCD

DCD firmy Liebert® to powietrzno-wodny wymiennik ciepła, zintegrowany z tylnymi drzwiami szafy serwerowej. Wymiennik ciepła pobiera ciepło wydzielane przez szafy serwerowe do 50 kW. Liebert® DCD można konfigurować z szafami DCM Liebert® lub montować na szafach innych dostawców. Konstrukcja wymiennika ciepła umożliwia podniesienie temperatury wody lodowej.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Edukacja
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Telekomunikacja

Korzyści

Wyższy PUE
Zalecana do stosowania w pomieszczeniach zimnych
Niskie straty ciśnienia
Brak wentylatorów
Wyższa temperatura zasilania wodą lodową
Niezawodne działanie dzięki zawiasom umożliwiającym przepływ wody 

Właściwości

Głębokość: 120 mm (z zawiasami 150 mm)
Szerokość: 600 mm, 700 mm, 800 mm (DCD50 dostępne tylko dla 800 mm)
Wydajność chłodzenia: do 50 kW
Straty ciśnienia powietrza: 35 Pa (przy 4900 m³/h) dla DCD35 / 30Pa (przy 6500 m³/h) dla DCD50
Straty ciśnienia wody: 54 kPa (przy 5 m³/h) dla DCD35 / 68 kPa (przy 7,2 kW) dla DCD50
Zasilanie wodą lodową: 15°C
Powrót wody lodowej: 21°C
Temperatura powietrza zasilającego serwer: 25°C przy 35 kW dla DCD35; przy 50 kW dla DCD50
Natężenie przepływu wody lodowej: 5 m³/h przy 35 kW / 7,2 m³/h przy 50 kW
Przyłącze wody: 1˝ gwint żeński, od spodu (opcjonalnie od góry)
Odprowadzenie kondensatu: 5/8˝ (Uwaga: Nie do osuszania obszaru instalacji!)
Wilgotność bezwzględna / powietrze w pomieszczeniu:  maks. 8 g wody na 1 kg powietrza (inne na życzenie)
Temperatura punktu rosy:           maks. 10,5°C
Materiał: Blacha stalowa
Wymiennik ciepła: Rurki miedziane z aluminiowymi lamelami
Kolor/kod koloru: X: 8 = RAL 7021 (ciemno-szary) / 1 = RAL 7035 (jasno-szary) 

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja