Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Rodzina produktu

Jednostka chłodzenia szaf IT Vertiv™ VRC

Jednostka chłodzenia szaf IT Vertiv™ VRC zaprojektowana z myślą o spełnieniu wymagań chłodzenia małych serwerowni, szaf sieciowych i aplikacji brzegowych o mocy do 3500 W, zapewnia wydajne, skalowalne i energooszczędne chłodzenie w kompaktowej obudowie. Mieści się w większości standardowych 19-calowych szaf sieciowych, co pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń na podłodze. Jest dostępna w wersji autonomicznej lub split, które dopasowują się do do różnych architektur budynków.

Znajdź kontakt z działem sprzedaży Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Login to Save for Later
Idealne rozwiązanie dla:
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Budownictwo i inżynieria
  • Edukacja
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Produkcja
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Telekomunikacja
  • Transport
Gwarancja: 2-letnia gwarancja standardowa + 1 rok opcjonalnego przedłużenia gwarancji

Dostępna w 2 wersjach – autonomicznej, zaprojektowanej specjalnie do szybkiej i łatwej instalacji w małych pomieszczeniach, gdzie ciepło może być odprowadzane do przestrzeni międzysufitowej lub większego pomieszczenia, umożliwiając usuwanie ciepła bezpośrednio do niego oraz w wersji split przeznaczonej do montażu w pomieszczeniach bez podwójnego sufitu, klimatyzacji budynku lub budynkowej instalacji odprowadzania ciepła. Obie wersje przeznaczone są do montażu w standardowych 19-calowych szafach sieciowych EIA i są kompatybilne z systemami szaf otwartych i zamkniętych. Wyposażone w sprężarkę i wentylatory o zmiennej prędkości, dopasowujące chłodzenie do obciążenia IT w pomieszczeniu, co gwarantuje niskie zużycie energii i skalowalność. Menedżerowie IT mogą monitorować stan systemu chłodzenia serwerów na wyświetlaczu jednostki lub zdalnie za pomocą karty komunikacyjnej SNMP lub Modbus RTU. Opcjonalna pompa skroplin wspomaga odprowadzanie wody i usprawnia zarządzanie skroplinami.

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja