Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Rodzina produktu

Vertiv™ Liebert® PCW, jednostka z agregatem wody lodowej do chłodzenia pomieszczeń

Liebert® PCW jest idealnym systemem chłodzenia z agregatem wody lodowej, stanowiącym wydajne rozwiązanie do klimatyzowania centrów przetwarzania danych i serwerowni. Ten system chłodzenia wodą jest dostępny w szerokiej gamie konfiguracji i mocy, mieszczących się w zakresie od 25 do 400 kW.

POBIERZ BROSZURĘ
Najważniejsze zalety
Liebert PCW minimalizuje wpływ aerodynamiczny wszystkich wewnętrznych części, co przekłada się na zmniejszenie poboru mocy przez jednostkę.
Liebert PCW maksymalizuje ciągłość chłodzenia i niezawodność.
Liebert PCW to wyjątkowo elastyczna jednostka, która doskonale dostosowuje się do różnych potrzeb centrum danych.
Za pomocą inteligentnego systemu sterowania Vertiv™Liebert® iCOM™ Smart Control, jednostka Liebert PCW wykorzystuje kompleksową bibliotekę algorytmów, zawierającą ponad 10 różnych strategii sterowania temperaturą/wilgotnością i przepływem powietrza, opracowaną na podstawie pięćdziesięcioletniego doświadczenia w branży.
Vertiv ™ Liebert® PCW – model PWM uzupełnia rodzinę Liebert PCW, oferując rozwiązanie chłodzące spełniające wymagania zastosowań bez podniesionej podłogi.
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Manufacturing
  • Telecom
  • Transportation

Sustainability Spotlight

  • Zoptymalizowany projekt wewnętrznej wężownicy i części zapewnia redukcję spadku ciśnienia wewnętrznego powietrza o maksymalnie 10%, co przekłada się na mniejszy pobór mocy przez jednostkę
  • Najnowsza generacja wentylatorów EC, zgodna z europejskim standardem w zakresie efektywności silników (dyrektywa ErP), pozwala na uzyskanie bardzo wydajnych jednostek
  • Zawory równoważące poprawiają dystrybucję wody i wydajność jednostki, regulując i utrzymując stały przepływ do jednostki, gdy ciśnienie wody w systemie ulega zmianie

Liebert PCW jest idealnym systemem chłodzenia z agregatem wody lodowej, stanowiącym wydajne rozwiązanie do klimatyzowania centrów przetwarzania danych i serwerowni. Ten system chłodzenia wodą jest dostępny w szerokiej gamie konfiguracji i mocy, mieszczących się w zakresie od 25 do 400 kW.

Korzyści

Sprawność: Liebert PCW został zaprojektowany w celu ustanowienia nowych standardów efektywności w centrach danych chłodzonych wodą. Wewnętrzny projekt jednostki został dokładnie przeanalizowany w celu optymalizacji wpływu aerodynamicznego wszystkich elementów wewnętrznych. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii na rynku Liebert PCW osiąga najwyższą klasę efektywności energetycznej. Ciągłość chłodzenia: Liebert PCW ustanawia nowe standardy pod względem niezawodności i ciągłości chłodzenia, spełniając wymagania najbardziej prestiżowych instytucji certyfikujących w zakresie projektu i operacji centrów danych. Elastyczność: Liebert PCW doskonale dostosowuje się do różnych wymagań dotyczących warunków powietrza w pomieszczeniu i temperatury wody w centrum danych. Dzięki temu jednostka ta jest niezwykle elastyczna nawet pod względem konfiguracji przepływu powietrza, połączeń rur wodnych i układów elektrycznych. Inteligentny sterownik Vertiv™Liebert® iCOM™: Sterownik zarządza i optymalizuje pracę całego systemu. Przyjazny dla użytkownika wyświetlacz dotykowy umożliwia pełne jego programowanie. Sterownik współpracuje z powszechnie stosowanymi protokołami BMS i umożliwia sprawniejszy zdalny nadzór nad pracą jednostki. Vertiv Liebert PCW - model PWM: dzięki większej powierzchni zmniejsza prędkość przepływu powietrza i umożliwia jego dobrą dystrybucję wewnątrz serwera. Sterowanie Liebert® iCOM™ zawiera specjalny algorytm opracowany w celu lepszej kontroli temperatury, wilgotności i przepływu powietrza, którego ciągłość jest zapewniona do momentu uruchomienia ostatniego wentylatora urządzenia. To bardzo ważna cecha, zwłaszcza wtedy, gdy jednostka chłodząca jest zainstalowana w serwerowni, która nie posiada podniesionej podłogi.

Właściwości

Wiele ulepszonych wężownic Wężownice dostosowane specjalnie do nowych trendów na rynku centrów danych, poprawiające ogólną wydajność jednostki. Wentylatory EC najnowszej generacji Wydajne wentylatory pozwalają zwiększyć gęstość chłodzenia przy tym samym rozmiarze jednostki. Certyfikowana wydajność Eurovent Precyzyjna ocena wydajności dostawy, poprawiająca dokładność i niezawodność jednostki. Zawór równoważący Zapewnia lepszą dystrybucję wody, co przekłada się na ogólną efektywność energetyczną systemu. Funkcja nadpisania chłodzenia Funkcja nadpisania chłodzenia zwiększa niezawodność jednostki, ograniczając przerwy w chłodzeniu dla sprzętu IT, bez potrzeby stosowania kondensatorów ani akumulatorów zapasowych. Funkcja pracy zespołowej Komunikacja między jednostkami optymalizuje tryb pracy systemu i zwiększa jego efektywność. Wirtualny wyświetlacz Możliwość korzystania w przeglądarce internetowej ze wszystkich funkcjonalności standardowego wyświetlacza.

Powiązane artykuły

Wypróbuj wirtualnie przed zakupem Image

Wypróbuj wirtualnie przed zakupem

Poznaj możliwości naszych laboratoriów innowacji technologii klimatyzacji w ośrodku Vertiv™ Customer Experience Center w Piove di Sacco we Włoszech. Odwiedź nasze zaawansowane technologicznie laboratoria i wirtualnie przetestuj działanie najwyższej klasy rozwiązań chłodzenia.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja