Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Rodzina produktu

Vertiv™ Liebert ® PDX-PAM Jednostka z bezpośrednim odparowaniem, wykorzystująca niepalny i ekologiczny czynnik chłodniczy R513A, o mocy od 10 do 80 kW

Vertiv™ Liebert® PDX-PAM to zaawansowana technologicznie seria jednostek klimatyzacji precyzyjnej z bezpośrednim odparowaniem. Została zaprojektowana do pracy z przyjaznym dla środowiska, niepalnym czynnikiem chłodniczym R513A, oferuje wyjątkową wydajność, niezawodność działania i pełną elastyczność instalacji.

Pobierz broszurę
Najważniejsze zalety
Zoptymalizowana ciągłość operacji chłodzenia, cicha praca i niezawodna, stała wydajność
Ekologiczny i niepalny czynnik chłodniczy R513A o niskim współczynniku GWP, redukujący ślad węglowy
Płynna regulacja wydajności zapewniająca maksymalną sprawność operacji zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu
Zoptymalizowana gęstość chłodzenia: maksymalna wydajność chłodnicza przy minimalnej zajmowanej przestrzeni
Kompaktowa budowa ułatwiająca transport i instalację
Szeroki zakres konfiguracji przepływu powietrza i systemu, gwarantujący pełną elastyczność i łatwość wdrożenia
Zaprojektowany z myślą o długiej żywotności i niezawodnej pracy
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Telecom

Korzyści

Wyższa sprawność ogólna Vertiv™ Liebert® PDX-PAM umożliwia płynną regulację wydajności, maksymalizując efektywność w warunkach częściowego obciążenia i znacząco redukując koszty eksploatacji. Przyjazny dla środowiska Liebert® PDX-PAM to optymalne rozwiązanie dla niskoemisyjnych centrów danych, wykorzystujące w pełni bezpieczny czynnik chłodniczy o niskim współczynniku GWP. Brak ryzyka związanego z palnością upraszcza proces instalacji i ogranicza wzrost kosztów. Wyjątkowa elastyczność Liebert PDX-PAM oferuje szeroki zakres konfiguracji przepływu powietrza i opcji dostawy. W połączeniu z szybką i łatwą instalacją czyni tę jednostkę niezwykle uniwersalnym rozwiązaniem, zdolnym sprostać wymaganiom każdej nowoczesnej infrastruktury krytycznej centrum danych. Ciągłość chłodzenia Przemyślana konstrukcja i zaawansowana logika kontroli bezpieczeństwa gwarantują najwyższą niezawodność i ciągłość pracy. Jednostki współpracują ze sobą (tryb pracy zespołowej), zachowując jednocześnie pełną niezależność w zakresie ciągłości chłodzenia.

Właściwości

Inwerterowe sprężarki z bezszczotkowymi silnikami umożliwiają płynną regulację do 20% maksymalnej wydajności, zapewniając optymalny współczynnik EER w warunkach częściowego obciążenia. Zredukowana liczba cykli włączania/wyłączania sprężarki minimalizuje prąd rozruchowy i optymalizuje współczynnik mocy. Najnowszej generacji wentylatory odśrodkowe EC charakteryzują się cichą pracą i płynną regulacją prędkości do 30% wartości maksymalnej. Elektroniczny zawór rozprężny gwarantuje precyzyjną kontrolę zasilania parownika, zwiększając jego wydajność poprzez optymalne sterowanie przegrzaniem. Innowacyjna, wielostopniowa konstrukcja wymiennika z opatentowanym rozwiązaniem filtracyjnym. Zwiększona powierzchnia filtra umożliwia większy przepływ powietrza przy mniejszych spadkach ciśnienia i obniżonym zużyciu energii przez wentylator. Przemyślana konstrukcja filtra znacząco ułatwia jego konserwację. Sercem systemu chłodzenia z bezpośrednim odparowaniem jest sterownik Vertiv™ Liebert® iCOM™, który zarządza nie tylko jednostkami Vertiv™ Liebert® PDX, ale także zdalnymi skraplaczami Vertiv™ Liebert® HPA OAC.
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja