Zarządzanie i monitoring
Karty do zarządzania sieciowego
| Nr części | Opis |
|---|---|
|
IS-UNITY-SNMP |
Karta komunikacyjna Vertiv™ Liebert® IS-Unity-SNMP obsługuje protokół SNMP łączenia się z aplikacjami do zarządzania budynkami lub systemami do zarządzania centrami danych, a także usługami Vertiv™ LIFE. |
|
IS-UNITY-DP |
Karta IS-UNITY-DP (podwójny protokół) umożliwia klientom korzystanie z dwóch obsługiwanych protokołów innych firm (SNMP, BACnet, Modbus i YDN23) do łączenia się z aplikacjami do zarządzania budynkami lub systemami do zarządzania centrami danych, a także z usługami Vertiv™ LIFE. |
|
RELAYCARD-PG |
Karta styków bezpotencjałowych Vertiv™ Liebert® IntelliSlot RELAYCARD-PG umożliwia zdalne monitorowanie stanów alarmowych w zasilaczu UPS Edge. |
|
USB485I |
Adapter USB na RS-485 do obsługi Modbus/RTU i BACnet/MSTP |

Czujniki środowiskowe
| Nr części | Opis |
|---|---|
|
SN-2D |
Sonda czujnika monitorowania dwóch drzwi z dwoma wejściami |
|
SN-3C |
Czujnik monitorowania wejścia z trzema stykami bezpotencjałowymi |
|
SN-T |
Pojedyncza modularna sonda temperatury czujnika |
|
SN-TH |
Czujnik modularny | Monitoring temperatury i wilgotności szafy |
|
SN-Z01 |
Zintegrowany czujnik temperatury |
|
SN-Z02 |
Zintegrowany czujnik temperatury |
|
SN-Z03 |
Zintegrowany czujnik temperatury i wilgotności |
Oprogramowanie do zarządzania zasilaczami UPS
| Nr części | Opis |
|---|---|
|
Vertiv™ Power Insight to bezpłatne oprogramowanie pomagające zwiększyć wydajność, chronić cenny sprzęt krytyczny i zwiększyć widoczność zasilaczy UPS oraz listew rack PDU. Jest to aplikacja internetowa przeznaczona dla użytkowników posiadających rozproszoną infrastrukturę, którzy potrzebują zarządzać wieloma urządzeniami. Do stosowania z kartami sieciowymi Vertiv. |
|
|
Vertiv™ Power Assist to bezpłatne oprogramowanie służące do wyłączenia urządzeń IT w sytuacji warunków zagrożenia podtrzymania akumulatorowego zapewnianego przez zasilacz UPS. Oprogramowanie powiadamia użytkowników o zdarzeniu, wyświetla kluczowe wskaźniki i rejestruje dane historyczne. Jest proste w instalacji i chroni komputery przed uszkodzeniem oraz utratą danych w trakcie awarii zasilania. Do stosowania z połączeniem USB. |