Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv



GXE3-6000IRT4UXL

GXE3-6000IRT4UXL
Part Number Description

External Battery Cabinet

GXE3-EBC192VRT2U

External Battery Cabinet

Replacement Battery Kit

GXE3-192VBATKIT

Replacement Battery Kit

Power Distribution with Maintenance Bypass

VMBC-20KIRT4U

Maintenance Bypass with hardwired input, (Qty 3) IEC 309, (Qty 12) IEC C13/C19 Combo outlets, and hardwired output.

Management and Monitoring

IS-UNITY-SNMP

10/100 Mbit Ethernet SNMP, Device Web Page, with MIB and configuration cable

IS-UNITY-DP

Same as IS-UNITY-SNMP plus SN series environmental sensor support

RELAYCARD-PG

Provides contact closure for remote monitoring of alarm conditions in your GXT5 UPS.

USB485I

USB to RS-485 adapter for Modbus/RTU and BACnet/MSTP support

UPS Management Software

Vertiv™ Power Insight

Vertiv™ Power Insight is free software that helps improve efficiency, protects valuable critical equipment, and increases visibility of your network enabled UPSs and rPDUs. It is a web-based application designed for users with a distributed infrastructure who need a way to manage multiple devices. For use with the optional IS-UNITY network management card.

Vertiv™ Power Assist

Vertiv™ Power Assist is free software used to gracefully shutdown an IT device when the UPS battery backup experiences a threatening condition. The software notifies users of an event, displays key metrics and logs historical data. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event. For use with a USB connection.

Environmental Sensors

SN-Z01

Integrated Temperature Sensor with a connected cable and single temperature probe for monitoring conditions in racks and any area

SN-Z02

Integrated Temperature Sensor includes three temperature sensors on a cable spaced for the top, middle and bottom of a rack.

SN-Z03

Integrated Temperature and Humidity Sensor

SN-T

Sensor Single Modular Temperature Probe

SN-TH

Modular Sensor | Temperature Humidity Rack Monitoring

SN-2D

Two-Door Switch Monitor Sensor Probe With Two Inputs

SN-3C

Three Dry Contact Input Monitor Sensor

Extended Warranty

RUPS-WE1-005

1 Year Warranty Extension

RUPS-WE3-005

3 Year Warranty Extension

Services

RUPS-PE5-005

Power Emergency Service

RUPS-PEP5-005

Power Emergency Premier

PS-RUPS-ST85-005

Installation 8x5

PS-RUPS-ST247-005

Installation 24x7

GXE3-10KIRT5UXL

GXE3-10KIRT5UXL
Part Number Description

External Battery Cabinet

GXE3-EBC240VRT3U

External Battery Cabinet

Replacement Battery Kit

GXE3-240VBATKIT

Replacement Battery Kit

Power Distribution with Maintenance Bypass

VMBC-20KIRT4U

Maintenance Bypass with hardwired input, (Qty 3) IEC 309, (Qty 12) IEC C13/C19 Combo outlets, and hardwired output.

Management and Monitoring

IS-UNITY-SNMP

10/100 Mbit Ethernet SNMP, Device Web Page, with MIB and configuration cable

IS-UNITY-DP

Same as IS-UNITY-SNMP plus SN series environmental sensor support

RELAYCARD-PG

Provides contact closure for remote monitoring of alarm conditions in your GXT5 UPS.

USB485I

USB to RS-485 adapter for Modbus/RTU and BACnet/MSTP support

UPS Management Software

Vertiv™ Power Insight

Vertiv™ Power Insight is free software that helps improve efficiency, protects valuable critical equipment, and increases visibility of your network enabled UPSs and rPDUs. It is a web-based application designed for users with a distributed infrastructure who need a way to manage multiple devices. For use with the optional IS-UNITY network management card.

Vertiv™ Power Assist

Vertiv™ Power Assist is free software used to gracefully shutdown an IT device when the UPS battery backup experiences a threatening condition. The software notifies users of an event, displays key metrics and logs historical data. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event. For use with a USB connection.

Environmental Sensors

SN-Z01

Integrated Temperature Sensor with a connected cable and single temperature probe for monitoring conditions in racks and any area

SN-Z02

Integrated Temperature Sensor includes three temperature sensors on a cable spaced for the top, middle and bottom of a rack.

SN-Z03

Integrated Temperature and Humidity Sensor

SN-T

Sensor Single Modular Temperature Probe

SN-TH

Modular Sensor | Temperature Humidity Rack Monitoring

SN-2D

Two-Door Switch Monitor Sensor Probe With Two Inputs

SN-3C

Three Dry Contact Input Monitor Sensor

Extended Warranty

RUPS-WE1-006

1 Year Warranty Extension

RUPS-WE3-006

3 Year Warranty Extension

Services

RUPS-PE5-006

Power Emergency Service

RUPS-PEP5-006

Power Emergency Premier

PS-RUPS-ST85-006

Installation 8x5

PS-RUPS-ST247-006

Installation 24x7

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja