Marki

ASCO®
Zapewne nie poświęcasz wiele czasu na myślenie o przełącznikach zasilania. Na szczęście my to robimy. W rzeczywistości każdy znaczący postęp w zakresie transferu mocy w ciągu ostatnich 90 lat jest efektem naszych prac. To zaangażowanie w innowacje cechuje wszystkich naszych pracowników i produkty stworzone z myślą o wykraczaniu poza obecne, globalne standardy.

Chloride®
Wiemy, że nie wszystkie systemy UPS są instalowane w doskonałych warunkach, zapewniających pełną kontrolę otoczenia. Dlatego właśnie systemy przemysłowe Chloride stworzono z myślą o zapewnianiu wysokiej wydajności nawet w najtrudniejszych warunkach operacyjnych. Możesz zaufać naszym możliwościom projektowania i obsługi rozwiązań z zakresu ochrony zasilania, które mogą sprostać wszelkim zakłóceniom, nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Liebert®
Twoje centrum przetwarzania danych i rozwiązania z zakresu edge computing to najważniejsze elementy firmy. Inteligentna, wydajna infrastruktura zasilania i chłodzenia to elementy konieczne w celu zapewnienia stałego dostępu do kluczowych aplikacji i danych. Systemy zasilania gwarantowanego i klimatyzacji precyzyjnej Liebert stworzono z myślą o ochronie środowiska IT i dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb użytkownika.

NetSure™
Sieć odgrywa kluczową rolę w Twoim biznesie. Nie chcesz martwić się możliwością awarii systemu zasilania prądem stałym, będącego częścią Twojej infrastruktury. Dzięki doskonałej niezawodności i minimalnym rozmiarom platforma NetSure zapewnia przepływ najważniejszych danych w centralnych biurach, centrach przetwarzania danych i na krawędzi sieci firmowej.

Trellis™
Niezależnie od skali procesów Twojego centrum przetwarzania danych, zdalnych czy scentralizowanych, potrzebujesz wglądu w stan infrastruktury, funkcji sterowania i planowania wspierających Twoje cele biznesowe. Trellis™ to zaawansowana platforma optymalizacji infrastruktury w czasie rzeczywistym, zapewniająca wszechstronność umożliwiającą adaptację do zmieniających się potrzeb. To modułowe i elastyczne rozwiązanie zapewnia wgląd w krytyczne systemy infrastruktury w całej firmie, optymalizując wydajność i wspierając ewolucję w kierunku automatyzacji i zarządzania definiowanego przez oprogramowanie.