Dzięki czołowym na rynku rozwiązaniom KVM i konsolom szeregowym Avocent lub Cybex™ zapewnisz kontrolę wielu urządzeń IT w jednym pomieszczeniu lub wielu lokalizacjach. Uzyskasz szybki i kompleksowy dostęp do cennych danych systemowych.
Digital Infrastructure Management
Platform Avocent® ADX zapewnia najwyższą wydajność i elastyczność, bezpieczeństwo oraz umożliwia automatyzację, zarządzanie, monitorowanie i sterowanie wszystkimi urządzeniami, jak żadne inne rozwiązanie dostępne na rynku.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ KUP TERAZKonsola szeregowa
- Konsole szeregowe Avocent ACS 800 i 8000 umożliwiają bezpieczne zarządzanie wewnątrz- i pozapasmowe urządzeniami sieciowymi
- Zdalny dostęp do portów szeregowych pozwala konfigurować, wykrywać i usuwać problemy, śledzić zdarzenia oraz powiadamiać o usterkach
- Konsole szeregowe gwarantują dostępność krytycznego sprzętu i ciągłość działania
Przełącznik KVM Secure
- Bezpieczne przełączniki Cybex SC800 i SC900 umożliwiają dostęp z jednej konsoli do komputerów o różnych uprawnieniach dostępu
- Bezpieczne przełączanie pomiędzy wieloma komputerami za pomocą jednej klawiatury, monitora i myszy
- Zapobiega wymianie danych pomiędzy komputerami i zapewnia pełne ich bezpieczeństwo
Uchwyty LCD
- Rodzina konsol Avocent LRA Console umożliwia dostęp i sterowanie z jednej lokalizacji wieloma serwerami w szafie lub rzędzie szaf
- Montowany w szafie punkt dostępowy umożliwia przełączanie pomiędzy wieloma podłączonymi serwerami
- Chroni sprzęt IT przed zagrożeniami na skutek użycia wózka awaryjnego lub innych rozwiązań masowego dostępu do serwerów
Przełącznik KVM over IP
- Cyfrowe przełączniki KVM Avocent MergePoint Unity umożliwiają dostęp i sterowanie wieloma serwerami z dowolnej lokalizacji
- Przełącznik KVM umożliwia dostęp przez protokół IP do setek użytkowników i tysięcy komputerów
- Eliminuje konieczność wizyt w pomieszczeniach ze sprzętem i umożliwia zarządzanie nim z centralnego pomieszczenia sterowania
Przełącznik High Performance KVM
- Dzięki systemom Avocent HMX5000 i 6000 High Performance KVM użytkownicy zyskują dostęp do współdzielonych stacji roboczych z dowolnej liczby komputerów
- Wysoce wydajny dostęp przez protokół IP lub dedykowane połączenie kablowe pomiędzy wieloma użytkownikami i ich stacjami roboczymi
- Umożliwia instalację cennych stacji roboczych w bezpiecznej lokalizacji i korzystanie z nich przez dowolną liczbę użytkowników
Wbudowane rozwiązania do zarządzania urządzeniami
- Zestawy narzędzi programistycznych, obejmujący komercyjną implementację projektu open source „Open BMC”
- Narzędzia do sprawnej konfiguracji i integracji aplikacji Avocent lub algorytmów biznesowych użytkownika
- Wysokowydajny mobilny silnik Redfish zgodny z aktualną specyfikacją DMTF
Dostęp z każdej lokalizacji
Przełączniki KVM i konsole szeregowe Avocent lub Cybex gwarantują prosty dostęp z jednego urządzenia do cennych danych systemowych.
Ponad 200 tysięcy użytkowników i 35 lat doświadczenia w rozwiązaniach KVM
Avocent Access and IT Management Solutions
24.6.19Avocent solutions combine with Vertiv’s renowned enterprise class data center products to securely and remotely manage IT devices anywhere in the world. Learn how Avocent solutions help IT managers address their biggest challenges.
Dowiedz się więcej See all ArticlesKontakt z działem wsparcia
Jesteśmy tu, by Ci pomóc. Pobierz najnowsze oprogramowanie i firmware dla rozwiązań Avocent i Cybex. Znajdź odpowiednie wsparcie w zakresie zgodności produktu, gwarancji i konserwacji.