Liebert®
Protecting the power and environment of your mission critical electronic systems

Your data center and edge computing sites are the core of your business. Intelligent, efficient power and thermal infrastructure are critical to ensuring continuous access to vital applications and data. Liebert power and thermal management systems are designed to protect your IT environment and adapt to your changing needs.
Wybrane produkty
Liebert® GXT4™ UPS , 700-10.000 VA
Polecany do ochrony sprzętu o znaczeniu krytycznym, Liebert® GXT4™ to wysokiej jakości zasilacz UPS pracujący w trybie true on-line, zapewniający wysoką jakość napięcia wyjściowego bez przerw podczas przełączania na pracę z baterii. Za...
UPS Liebert® Trinergy™ Cube, 150 kW-3.4 MW
Nowa generacja zasilaczy UPS Liebert® Trinergy™ Cube zapewnia niezrównaną wydajność centrom przetwarzania danych w przedsiębiorstwach. Gotowy by ewoluować wraz ze wzrastającymi wymogami branży, oferuje najwyższy poziom dostępności zasi...
Agregaty wody lodowej z technologią freecoolingu z efektem adiabatycznym Liebert AFC
Liebert AFC łączy wyjątkową sprawność energetyczną możliwą dzięki technologii freecoolingu z ciągłą dostępnością zapewnianą dzięki wsparciu sprężarki (modele dostępne w wersji zarówno ze sprężarką wielospiralną oraz śrubową) oraz wysoc...
Dostępne usługi
LIFE™ Services
Minutes matter when business-critical systems go down. But even knowing there is a problem can take hours without constant oversight. LIFE Services provides 24/7 monitoring for near-instant notification of operating anomalies or alarm ...
Liebert UPS Preventive Maintenance
Downtime in a data center that supports business-critical operations is not an option. While Liebert UPS units are designed for reliability, they do contain life-limited components that must be proactively serviced to ensure your UPS w...
Thermal Preventive Maintenance
Thermal management equipment is designed to meet the needs of dynamic heat loads in your data center. Properly trained technicians, following manufacturer recommendations and using OEM parts can have a profound effect on your equipment...