Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Rodzina produktu

Circuit Breaker Upgrades and Replacements

Circuit breakers play a critical role in protecting the people and equipment in your data center, and are integral in limiting the damage should a fault occur. But like all electrical components, circuit breakers can wear out and require an upgrade or replacement. By replacing your aging circuit breakers, you will lower your maintenance requirements and reduce the safety risk to your personnel.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Korzyści

Enhanced electrical system reliability occurs as proper circuit breaker operation is verified with testing
Reduced maintenance or operating costs is possible as newer equipment with advanced technology streamlines maintenance and allows for more efficient operation
Increased level of safety happens through ensured functionality
Extended life of equipment occurs as circuit breakers are properly maintained and work to limit equipment damage during a fault

Właściwości

Electrical preventive maintenance tests are performed per NETA specification as part of a circuit breaker retrofit
Function tests help to evaluate both the mechanical and electrical operation prior to a retrofit 
Installation of new microprocessor based trip units is completed after existing trip units are removed
Primary injection testing verifies trip unit operation
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja