Status aktywacji
Skontaktuj się ze wsparciem technicznym Vertiv Partner: salescloudsupport@vertivco.com
Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.
Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.
Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Ustawienia plików cookie
Techniczne pliki cookie
Pliki te zapewniają właściwe działanie witryny, pozwalają na rejestrację/logowanie i dają dostęp do zastrzeżonych funkcji. Poza tym pozwalają one monitorować bezpieczeństwo witryny oraz usprawniać wydajność operacyjną, np. poprzez zapisanie Twoich preferencji z myślą o poprawie jakości kolejnych wizyt.
Analityczne pliki cookie
Te pliki cookie pozwalają nam gromadzić i analizować (w sposób anonimowy) ruch w witrynie oraz metody jej wykorzystania. Pomagają nam one też zrozumieć i usprawniać metody wykorzystywania witryny przez odwiedzające ją osoby, np. wiemy, które strony lub produkty są najczęściej oglądane. Włączenie analitycznych plików cookie nie jest niezbędne do działania witryny internetowej, ale ułatwia przeglądanie jej zawartości.
Profilujące pliki cookie
Pliki te umożliwiają nam śledzenie nawigacji w witrynie, aby możliwe było tworzenie profili nawyków, upodobań, wyborów, itd., a następnie przesyłanie komunikatów promocyjnych dopasowanych do preferencji. Niewyrażenie zgody na profilujące pliki cookie nie wpływa co prawda na prawidłowe działanie witryny internetowej, ale uniemożliwia nam przesyłanie komunikatów promocyjnych dopasowanych do preferencji.
Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji po witrynie, analizy korzystania z witryny i wsparcia naszych działań marketingowych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jakich plików cookie używamy,kliknij tutaj.
- Małe i średnie firmy
- Dostęp ogólny
- Wybierz rozwiązanie rzędowe
Wybierz rozwiązanie rzędowe
Szafa rack Premier Commercial and Office (3) 42U o wydajności 20 kVAProjekt referencyjny nr 42 |
Szafa rack Enhanced Commercial and Office (3) 42U o wydajności 20 kVAProjekt referencyjny nr 41 |
Szafa rack Essential Commercial and Office 42U (3) o wydajności 20 kVAProjekt referencyjny nr 40 |
|
|---|---|---|---|
| Zintegrowane rozwiązanie obejmuje (Ilość – Opis produktu (SKU)) | 3 Szafy rack (VR3150) 5 Zarządzanie kablami i przepływem powietrza (VRA8571, VRA8561, VRA8571) 1 UPS (ITA2201A0000A0002010024, 02010026) 6 Listew rack PDU (UU30009L) 2 Rzędowe chłodzenie powietrzem (841038, 815525, 841038) 2 Zarządzanie IT (AV3116, ACS8016-EU-DAC) 1 Gwarancja i serwis (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) 1 Oprogramowanie (DSV4.5-BASE, DSV4.5-500DEV, 1YRSLV-500DEV) |
3 Szafy rack (VR3150) 5 Zarządzanie kablami i przepływem powietrza (VRA8571, VRA8561, VRA8571) 1 UPS (ITA2201A0000A0002010024, 02010026) 6 Listew rack PDU (UU30009L) 1 Rzędowe chłodzenie powietrzem (841038, 815525, 841038) 2 Zarządzanie IT (AV3116, ACS8016-EU-DAC) 1 Gwarancja i serwis (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) |
3 Szafy rack (VR3150) 5 Zarządzanie kablami i przepływem powietrza (VRA8571, VRA8561, VRA8571) 1 UPS (ITA2201B01000A00) 6 Listew rack PDU (UU30009L) 1 Rzędowe chłodzenie powietrzem (841038, 815525, 841038) 1 Gwarancja i serwis (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) 2 Zarządzanie IT (AV3216) 1 Gwarancja i serwis (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) |
| Podsumowanie | |||
| Pojemność | 18 kVA/18 kW | 18 kVA/18 kW | 20 kVA/20 kW |
| Szafa/y rack | Ilość 3 - 42U X 1100 X 800 (wys. x szer. x gł.) | Ilość 3 - 42U X 1100 X 800 (wys. x szer. x gł.) | Ilość 3 - 42U X 1100 X 800 (wys. x szer. x gł.) |
| Zabezpieczenie zasilania | Podwójna konwersja online | Podwójna konwersja online | Podwójna konwersja online |
| Nadmiarowość | Zasilanie rezerwowe N+1, rozdział zasilania w szafie 2N i chłodzenie N+1 | Zasilanie rezerwowe N+1, rozdział zasilania w szafie 2N i chłodzenie N+1 | Zasilanie rezerwowe N+1, rozdział zasilania w szafie 2N i chłodzenie N |
| Rozdział zasilania | 48 A jednofazowe, maks. 240 V; 11,0 kW, 24 A, 3-fazowe DELTA, maks. 240 V; 8,6 kW, 16 A, trójfazowe WYE, maks. 240/415 V | 48 A jednofazowe, maks. 240 V; 11,0 kW, 24 A, 3-fazowe DELTA, maks. 240 V; 8,6 kW, 16 A, trójfazowe WYE, maks. 240/415 V | Wyjścia UPS - 6 x IEC320 C13 |
| Chłodzenie | W zestawie | W zestawie | W zestawie - bezpośrednie odparowanie |
| Recyrkulacja | Panele zaślepiające | Panele zaślepiające | Panele zaślepiające |
| Monitoring | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Usługi | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 3 lata |
| Oprogramowanie | W zestawie | Opcjonalne uaktualnienie | Opcjonalne uaktualnienie |
Szafa rack Premier Commercial and Office (3) 42U o wydajności 20 kVAProjekt referencyjny nr 42 |
Szafa rack Enhanced Commercial and Office (3) 42U o wydajności 20 kVAProjekt referencyjny nr 41 |
Szafa rack Essential Commercial and Office 42U (3) o wydajności 20 kVAProjekt referencyjny nr 40 |
|---|