Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Wybierz szafę rack

KONTAKT Z VERTIV

Szafa rack Premier Conditioned and Controlled 42U o wydajności 3000 VA

Projekt referencyjny nr 36

Zobacz PDF

Szafa rack Enhanced Conditioned and Controlled 42U o wydajności 3000 VA

Projekt referencyjny nr 35

Zobacz PDF

Szafa rack Essential Conditioned and Controlled 42U o wydajności 3000 VA

Projekt referencyjny nr 34

Zobacz PDF

Zintegrowane rozwiązanie obejmuje (Ilość – Opis produktu (SKU)) 1 Szafa rack (VR3300)
1 Zarządzanie kablami i przepływem powietrza (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 UPS (EDGE-3000IRT2UXL)
1 Karta komunikacyjna UPS (IS-UNITY-SNMP)
1 Listwa rack PDU (VP8959EU3)
1 Zarządzanie IT (AV3108, ACS8008SAC-404)
1 Gwarancja i serwis (RUPS-PE5-005)
1 Oprogramowanie (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV)
1 Szafa rack (VR3300)
1 Zarządzanie kablami i przepływem powietrza (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 UPS (EDGE-3000IRT2UXL)
1 Karta komunikacyjna UPS (IS-UNITY-SNMP)
1 Listwa rack PDU (VP8858)
1 Szafa rack (VR3100)
1 UPS (EDGE-3000IRT2UXL)
1 Listwa rack PDU (VP7552)
Podsumowanie
Pojemność 3000 VA/3000 W 3000 VA/3000 W 3000 VA/2700 W
Szafa/y rack 42U x 600 mm x 1100 mm (wys. x szer. x gł.) 42U x 600 mm x 1100 mm (wys. x szer. x gł.) 42U x 600 mm x 1100 mm (wys. x szer. x gł.)
Zabezpieczenie zasilania Zasilacz UPS line-interactive Zasilacz UPS line-interactive Zasilacz UPS line-interactive
Nadmiarowość N N N
Rozdział zasilania Listwa rack PDU, monitorowanie na poziomie jednostki EC, 16 A, 230 V, 3,6 kW, pionowa, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, czarna powłoka proszkowa. Listwa rack PDU, monitorowanie na poziomie jednostki EC, 16 A, 230 V, 3,6 kW, pionowa, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, czarna powłoka proszkowa. Listwa rack PDU, podstawowa standardowa, 16 A, 230 V, 3,6 kW, pionowa, (20) IEC C13, (4) IEC C19, C20, czarna powłoka proszkowa.
Chłodzenie Opcjonalne uaktualnienie Opcjonalne uaktualnienie Opcjonalne uaktualnienie
Recyrkulacja Panele zaślepiające Panele zaślepiające Opcjonalne uaktualnienie
Monitoring W zestawie W zestawie Opcjonalne uaktualnienie
Usługi W zestawie Opcjonalne uaktualnienie Opcjonalne uaktualnienie
Gwarancja 3 lata 3 lata 3 lata
Oprogramowanie W zestawie Opcjonalne uaktualnienie Opcjonalne uaktualnienie
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja