Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Wybierz szafę rack do montażu na ścianie

KONTAKT Z VERTIV

Szafa rack Premier Commercial and Office 15U, mocowana na ścianie, wydajność 1000 VA

Projekt referencyjny nr 30

Zobacz PDF

Szafa rack Enhanced Commercial and Office 15U, mocowana na ścianie, wydajność 1000 VA

Projekt referencyjny nr 29

Zobacz PDF

Szafa rack Essential Commercial and Office 15U, mocowana na ścianie, wydajność 500 VA

Projekt referencyjny nr 28

Zobacz PDF

Zintegrowane rozwiązanie obejmuje (Ilość – Opis produktu (SKU)) 1 Szafa rack (02.110.020.8)
1 Zarządzanie kablami i przepływem powietrza (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 UPS (EDGE-1000IRM1U)
1 UPS (EDGE-1000IRM1U)
1 Karta komunikacyjna UPS (IS-UNITY-SNMP)
1 Zarządzanie IT (AV3108, ACS8008SAC-404)
1 Gwarancja i serwis (RUPS-PE5-004)
1 Oprogramowanie (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV)
1 Szafa rack (02.110.020.8)
1 Zarządzanie kablami i przepływem powietrza (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 UPS (EDGE-1000IRM1U)
1 Karta komunikacyjna UPS IS-UNITY-SNMP
1 Szafa rack (02.110.020.8)
1 UPS (EDGE-500IRM1U)
Podsumowanie
Pojemność 1000 VA/900 W 1000 VA / 900 W 500 VA/450 W
Szafa/y rack 15U x 600 mm x 900 mm (wys. x szer. x gł.) 15U x 600 mm x 900 mm (wys. x szer. x gł.) 15U x 600 mm x 900 mm (wys. x szer. x gł.)
Zabezpieczenie zasilania Zasilacz UPS line-interactive Zasilacz UPS line-interactive Zasilacz UPS line-interactive
Nadmiarowość N N N
Rozdział zasilania Wyjścia UPS - 6 x IEC320 C13 Wyjścia UPS - 6 x IEC320 C13 Wyjścia UPS - 6 x IEC320 C13
Chłodzenie Opcjonalne uaktualnienie Opcjonalne uaktualnienie Opcjonalne uaktualnienie
Recyrkulacja Opcjonalne uaktualnienie Opcjonalne uaktualnienie Opcjonalne uaktualnienie
Monitoring W zestawie W zestawie Opcjonalne uaktualnienie
Usługi W zestawie Opcjonalne uaktualnienie Opcjonalne uaktualnienie
Gwarancja 3 lata 3 lata 3 lata
Oprogramowanie W zestawie Opcjonalne uaktualnienie Opcjonalne uaktualnienie
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja