Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Os centros de dados em hiperescala são instalações críticas para o negócio maciças concebidas para suportar de forma eficiente aplicações robustas e escaláveis e estão frequentemente associados a empresas produtoras de grandes volumes de dados, como a Google, Amazon, Facebook, IBM e Microsoft.

Mas o que torna um centro de dados em hiperescala diferente de um centro de dados normal?

Um centro de dados, em suma, é um espaço ou edifício dedicado que aloja o equipamento e servidores de TI de uma organização. A empresa pode recorrer aos seus recursos de centros de dados para operar o seu negócio ou servir esses recursos ao público como um serviço.

Os centros de dados empresariais e centros de dados em hiperescala podem ser comparados utilizando a sua escala e desempenho.

Os centros de dados em hiperescala são significativamente maiores do que os centros de dados empresariais e, devido às vantagens das economias de escala e engenharia personalizada, também os superam significativamente. Não é, de forma alguma, uma definição oficial, um centro de dados em hiperescala deve exceder 5000 servidores e 10000 pés quadrados.

O que distingue ainda mais os centros de dados em hiperescala é o volume de dados, computação e serviços de armazenamento que processam. Num inquérito , 93% das empresas em hiperescala esperam ter 40 GigaBytes por segundo (Gbps) ou ligações de rede mais rápidas. No mesmo inquérito, 51% dos inquiridos relatam que a largura de banda necessária para gerir grandes volumes de dados é um desafio crescente.

Comparar as suas métricas de eficácia de utilização de energia (PUE) (embora, comparar PUE entre centros de dados nem sempre seja maçãs com maçãs), a maioria dos centros de dados empresariais comunica frequentemente e PUE médio do centro de dados entre 1,67-1,8. No entanto, os centros de dados em hiperescala da Google reportam uma PUE de 1,1, em que uma PUE de 1,0 significa eficiência perfeita. Do ponto de vista do desempenho, a comparação é muito semelhante a um sedan de tamanho normal versus um veículo com zero emissões.

Hyperscale também é um termo que incorpora a capacidade de um sistema informático de escalar, a ordens de magnitude, para satisfazer uma enorme procura. Por isso, os centros de dados em hiperescala são excecionalmente ágeis, com a capacidade de aumentar, diminuir e reduzir para satisfazer qualquer carga que reparem. Isto pode significar adicionar mais potência computacional, bem como adicionar mais máquinas, ou a capacidade de escalar para a extremidade de uma rede .

Essencialmente, os centros de dados em hiperescala competem “não apenas [na] escala [isolada], mas também [na] uma determinada abordagem à construção e gestão de infraestruturas, enfatizando o hardware desmontado, a desagregação máxima (os componentes podem ser misturados e combinados), modularidade, automação e outros princípios”.

Saiba mais: Centros de dados modulares

5 centros de dados de hiperescala maiores

Existem mais de 600 centros de dados em hiperescala a partir de 2021. Para compreender verdadeiramente o tamanho de um centro de dados em hiperescala, comparamos a definição convencional, 5000 servidores em 10 000 pés quadrados, com os cinco maiores centros de dados em hiperescala e a região que servem.

O Centro de Informação Mongólia Interior

  • Área total: 10,7 milhões de pés quadrados
  • Propriedade da China Telecom, o Inner Mongolian Information Hub é o maior de seis centros de dados em Hohhot.

Centro de dados Hohhot

  • Área total: 7,7 milhões de pés quadrados
  • O Hohhot Data Center da China Mobile é o segundo maior, também localizado no Information Hub em Hohhot.

O campus da cidadela

  • Área total: 7,2 milhões de pés quadrados
  • Localizado no norte do Nevada, o The Citadel Campus é o maior centro de dados do mundo, propriedade da empresa global de tecnologia Switch. É alimentado por energia 100% renovável até 650 megawatts (MW). O campus garante uma latência de 4,5 milissegundos (ms) para Silicon Valley, 9 ms para Silicon Beach e 7 ms para Las Vegas.

Centro de Informação Internacional da Range, Langfang, China

  • Área total: 6,6 milhões de pés quadrados
  • Localizado em Langfang, China, entre Pequim e Tianjin, o Range International Information Hub é um super centro de dados de quarta geração concebido em colaboração com a IBM.

Mudar de SuperNAP, Las Vegas, Nevada

  • Área total: 3,3 milhões de pés quadrados
  • O SuperNAP também é propriedade da Switch e está localizado em Las Vegas. O SuperNAP funciona com energia 100% verde até 531 MW.

Para mais informações da Vertiv, visite vertiv.com.

PARTNERS
Descrição geral
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização