Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

VertivContent

Computadores

Evite danos nos seus computadores devido a interrupções inesperadas da rede elétrica, picos de tensão e até mesmo relâmpagos. As nossas baterias de reserva proporcionam proteção e continuidade aos seus dispositivos mais importantes em casa.

Aqui está o que vai precisar

Liebert PSA UPS, 500-1500 VA

UPS de linha interativa e de custo conveniente, que oferece uma proteção de alimentação completa para pequenos computadores de escritório e equipamento eletrónico.

Liebert PSP UPS, 500-650 VA

UPS totalmente equipada e de custo conveniente, que proporciona proteção de alimentação económica num pacote compacto.

Vertiv™ Edge UPS

Vertiv™ Edge é uma família de UPS de ondas sinusoidais interativas de linha flexível, altamente fiáveis, eficientes e controláveis, com modelos que variam entre 500 VA e 3000 VA em 1U, 2U, 3U, nos fatores de mini-torre, torre de bastidor e suporte de bastidor (dependendo do modelo).

UPS Vertiv™ Edge de iões de lítio, 1500-3000 VA

A UPS interativa em linha de iões de lítio Vertiv Edge fornece condicionamento de energia e bateria de reserva a equipamento de TI crítico, como servidores e equipamento de rede, garantindo que as suas aplicações críticas para o negócio ficam protegidas em caso de corte de energia imprevisto ou de um pico de energia sem precedentes.

Vertiv™ Geist™ Basic Rack PDU

Uma rPDU básica fornece distribuição de energia fiável para equipamento de TI crítico dentro de um bastidor ou armário.

Liebert itON UPS, 400-2000 VA

A Liebert® itON é uma UPS fiável e interativa, concebida para a proteção de computadores de secretária e equipamento de TI autónomo.

PARTNERS
Descrição geral
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização