Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Produto

Vertiv™ EnergyCore Grid - Battery Energy Storage System

The Vertiv™ EnergyCore Grid delivers scalable, high-capacity battery energy storage systems for data centers and critical infrastructure. Designed for grid-connected and hybrid applications, it ensures reliable power, simplified integration, and flexible deployment to meet the demands of today’s high-performance environments. It comes with an optional integrated energy management system for intelligent controls over traditional and renewable energy.

Encontrar contacto de vendas Obter brochura
Principais benefícios
  • SCALABLE SKIDDED SOLUTION: Its pre-assembled design reduces installation time and costs.​
  • FAST, RELIABLE BACKUP: Its fast transfer time in milliseconds offers mission-critical uptime.​
  • GRID RESILIENCE: Islanding and utility support modes protect during outages.​
  • SMART CONTROL: With native EMS integration, it allows dynamic, intelligent power flow.
Especialmente adequado para:
  • Banca, finanças e seguros
  • Químico/Petroquímico (excl. petróleo e gás)
  • Construção e Engenharia
  • Centro de dados/Colocação/Alojamento
  • Governo
  • Cuidados de saúde
  • Indústria
  • Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
  • Mineração/Metais
  • Petróleo e gás
  • Geração de energia
  • Transmissão e distribuição de eletricidade/gás
  • Transporte

Vantagens

  • PROVIDE NEAR-INSTANTANEOUS POWER TRANSFER: Protect mission-critical operations from disruptions to prevent downtime.
  • SCALE POWER CAPACITY WITHOUT OVERBUILDING UPFRONT: Maximize ROI and minimize stranded assets for site-specific needs or future growth.
  • ENABLE PEAK SHAVING, LOAD SHIFTING, & BACKUP POWER SUPPORT: Reduce energy costs, improve power quality, and increase resilience for on-site operations.
  • SEAMLESSLY INTEGRATE WITH YOUR ENERGY ECOSYSTEM: Optimize DERs, load profiles, and utility coordination by simplifying complex power strategies.
  • READY-TO-DEPLOY IN HARSH ENVIRONMENTS WITH MINIMAL SITE PREP: This accelerates deployment and reduces installation complexity.

Características

  • MILLISECONDS TRANSFER TIME: Vertiv™ EnergyCore Grid supports grid forming and following islanding operation with fast response time within milliseconds.
  • MODULAR ARCHITECTURE (1MW – 200+ MW): Its flexible design allows operational growth through scalable energy storage and deployment adaptability.
  • DEMAND CHARGE MANAGEMENT & OPTIMIZATION: The system reduces costs by storing energy during low-demand periods and using it during peak times.
  • ADVANCED EMS & CONTROLS: Integrated with Vertiv™ Energy Management System (EMS), this solution helps mission-critical businesses seeking to develop energy storage capabilities for grid power continuity.
  • SKIDDED DESIGN, OUTDOOR-RATED SOLUTION: This skid-integrated solution enhances efficiency, providing customers with a more cost-effective and time-efficient option. Engineered for outdoor applications, it is built with resilience and durability under diverse conditions.

Vertiv™ EnergyCore Grid is a modular, utility-grade Battery Energy Storage System (BESS) designed to deliver fast, flexible, and resilient power for critical facilities and grid-interactive applications. Built with lithium iron phosphate (LFP) batteries, high-efficiency PCS, and integrated controls, the Vertiv™ EnergyCore Grid supports microgrid operations, peak shaving, black start, and energy arbitrage across behind-the-meter (BTM) use cases.

Perguntas frequentes

Vertiv EnergyCore Grid is designed specifically for data centers and critical infrastructure needing 5 MW and above, delivering high-capacity, scalable performance with advanced grid integration.
Vertiv EnergyCore Grid offers milliseconds in transfer times, minimizing disruption and enabling uptime for sensitive operations.​
Yes, the system is designed for flexible deployment, supporting both FTM and BTM applications including microgrids.​
Absolutely. Vertiv EnergyCore Grid is optimized for hybrid applications and can integrate seamlessly with solar, wind, and other DERs.​
The system meets global safety and compliance standards including NFPA-855, UL 9540, UL 9540A, and is designed to meet regional grid interconnection requirements.​

Related Articles

 Image

Powering growth: A financial guide to BESS adoption for data centers

Enterprises and data centers are at their limits: Energy demands of data centers’ AI-driven workloads are soaring, grid interconnection delays are mounting, and the pressure to reduce costs while achieving business environmental goals has never been greater. But what if you could solve these challenges while turning your energy infrastructure into a strategic financial asset?

 Image

Battery Energy Storage Systems

A BESS is typically comprised of battery cells arranged into modules. These modules are connected into strings to achieve the desired DC voltage. The strings are often described as racks where the modules are installed.

 Image

What are microgrids?

Explore how microgrids fortify data centers against power disruptions, boost energy efficiency, and pave the way for a more sustainable future with localized, renewable power solutions.

PARTNERS
Descrição geral
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização