Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Produto

Vertiv™ Powerbar iMPB

Apresentamos o novo barramento inteligente Vertiv™ Powerbar iMPB da Vertiv com certificação IEC – agora disponível com um valor nominal de corrente até 1000 A. Ideal para ambientes de centros de dados dinâmicos, o sistema de barramento modular Vertiv™ Powerbar iMPB permite às empresas otimizarem e adaptarem de forma económica a infraestrutura de distribuição de energia ao longo do tempo, maximizando a disponibilidade com um fornecimento de energia contínuo para cargas críticas.

Obter brochura Obter manual
Especialmente adequado para:
  • Banca, finanças e seguros
  • Construção e Engenharia
  • Centro de dados/Colocação/Alojamento
  • Governo
  • Cuidados de saúde
  • Indústria

Vantagens

Flexibilidade e capacidade de expansão integradas que acompanham as mudanças e o crescimento
Fornecimento de energia contínuo e garantido em cargas ativas para disponibilidade máxima
Fluxo de ar de arrefecimento melhorado com a eliminação de cabos de alimentação desorganizados de PDU no bastidor
Baixo custo total de compra, muitas vezes com menos despesas de capital iniciais e menos necessidade de assistência externa necessária após a instalação
Garantia de segurança atestada pela certificação IP2X e conformidade IEC 61439-6 

Características

Design modular de calha aberta com certificação IP2X
Segmentos extensíveis em incrementos que variam entre 0,6 e 4 metros
Capacidades que variam entre 160 a 1000 amperes
Chassis de calha de barramento rígido em alumínio
Caixas de derivação fáceis de trocar e de substituição direta
Calha de barramento preparada para 100% de corrente contínua
Capacidade nominal de interrupção de 10 a 50 kA
Caixas de derivação com interconexões mecânicas e elétricas que utilizam uma funcionalidade de segurança de ligação à terra em primeiro lugar e comutação em último
Opções de monitorização para supervisão elétrica 

Com capacidades que variam entre 160 e 1000 A e uma preparação para 100% de corrente contínua, este sistema modular de barramento disponibiliza várias capacidades de saída e configurações de ligação, para corresponder aos requisitos do equipamento de bastidor de TI. O chassis de controlo de barramento em alumínio rígido tem certificação IP2X e IEC 61439-6. Os segmentos extensíveis da calha de barramento aberta estão disponíveis em incrementos que vão dos 0,6 aos 4 metros. As caixas de derivação de substituição direta permitem a montagem embutida NEMA ou a montagem embutida de tomadas standard IEC para a funcionalidade de plug-and-play. Com capacidades nominais de interrupção de 10 a 50 quilo amperes (kA), as caixas de derivação incluem interconexões mecânicas e elétricas com uma funcionalidade de ligação à terra em primeiro lugar e comutação em último, que permitem alterações em segurança dos requisitos de energia em tempo real, sem necessidade de um eletricista.

PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização