Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Família de produtos

NetSure Série IPE

Leve e sem necessidade de manutenção, os sistemas para uso externo Vertiv™ NetSure™ Série IPE são projetados para alimentar a sua rede 5G nos ambientes mais severos e estão disponíveis com backup por baterias de íon-lítio dedicado.

Obter brochura Obter manual
Principais benefícios
Implemente a sua rede 5G rapidamente usando conexões rápidas de cabos Garanta uma alta disponibilidade em espaços de difícil acesso Minimize os custos operacionais com 96,3% de eficiência energética Opere sua rede com esse silencioso sistema de alimentação em CC refrigerado por convecção
Especialmente adequado para:
  • Telecomunicações

O NetSure Série IPE de ata eficiência reduz o consumo de energia e diminui os custos operacionais ao mesmo tempo em que entrega uma performance superior e uma confiabilidade rigorosa.

Descrição geral das especificações do modelo
R48-2000C2-6
2000 W   41.6 A   -54 VDC   200-240 VAC   Outdoor system   15.7 in   11.8 in   2.4 in   21 lbs  

Vantagens

Implemente rapidamente a sua rede 5G com retificadores de uso externo que são facilmente montados diretamente em um poste ou parede usando conectores rápidos para baterias, cargas e alarmes Alimente a sua infraestrutura crítica em espaços de difícil acesso com módulos para uso externo com grau IP65 que operam a até +75°C Mantenha os custos operacionais da rede no mínimo, usando energia em CC altamente disponível, que opera com eficiência de 96,3% e não necessita de alimentação para refrigerar Elimine as quedas de tensão e a passagem de muitos cabos para as unidades de rádio remoto(RRHs) ao colocar esses retificadores compactos diretamente no topo da torre Dê suporte silencioso à sua rede com alimentação de CC silenciosa com refrigeração por convecção

Características

A refrigeração sem ventiladores elimina a manutenção e resulta em uma operação silenciosa. Ampla faixa de temperaturas de operação, de -40°C a +75°C /-40°F a 167°F Compatível com os padrões globais da indústria Pode ser montado em poste ou parede, na posição horizontal ou vertical Ideal para implementação rápida em áreas públicas urbanas, rurais ou protegidas

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Conteúdo Relacionado

 Image

5 Fatores a considerar ao alimentar a sua implementação de 5G

O lançamento do 5G em todo o mundo está pronto para transformar a vida como a conhecemos - para consumidores, empresas e governos. Grande parte da ação acontecerá dentro e ao redor das cidades, onde as populações que aumentam, as limitações de recursos, os imperativos da mudança climática e o desejo dos governos de otimizar a entrega de serviços conduzirão a um renascimento do desenvolvimento impulsionado pela tecnologia.

PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização