Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Família de produtos

Vertiv™ PowerDirect Rack

The PowerDirect Rack provides a high-density, scalable DC power solution designed for modern data centers and Open Compute ORV3 environments. This modular system offers up to 132 kW per rack with high-efficiency power supply units (PSUs). The flexible design supports live addition of power shelves and PSUs, allowing seamless expansion as power needs increase. Ideal for high-capacity server setups, it maximizes power efficiency and minimizes space requirements.

Obter brochura Obter manual
Principais benefícios
​Power Capacity: 33 kW per shelf, Up to 132 kW per rack
Current Capacity: 110A per PSU, 660 A per shelf, Up to 2640 A at 50V DC
Output Voltage: 50V DC
Efficiency: >97.5% peak
Especialmente adequado para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Telecom

Vantagens

Space-efficient design with high power density (up to 33 kW per shelf in a single open rack unit)​
Seamless scalability – add shelves or power units live without disruption
High-capacity support for demanding data center applications
AC and HVDC input capability for flexibility
Significant energy savings with >97.5% peak efficiency power supply units

Características

Hot-swappable power supply units​
Supports up to 48 power supply units per rack
Full compatibility with Open Compute ORV3 rack
Redundancy options supported
Real-time monitoring via Power Management Module

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização