Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Família de produtos

Vertiv™ Liebert® RXA - Painel de alimentação remoto

O Vertiv™ Liebert® RXA é um painel de alimentação remoto, ideal para centros de dados de pequenas a grandes dimensões, salas de servidores, armários de rede e instalações remotas, incluindo empresas de empreendimentos e colocação, que requerem necessidades específicas de distribuição de servidores dentro de dimensões compactas. Com funcionalidades como a facilidade de instalação e manutenção, o sistema de distribuição de energia é idealmente adequado para ambientes de suporte periférico e instalações com espaço limitado que precisam de satisfazer exigências de densidade de potência elevada.

Obter brochura
Especialmente adequado para:
  • Banca, finanças e seguros
  • Centro de dados/Colocação/Alojamento
  • Educação
  • Cuidados de saúde
  • Governo
  • Retalho e grossistas
Garantia: Um ano de garantia limitada contra defeitos de material e mão-de-obra

O painel de alimentação remoto Vertiv™ Liebert® RXA fornece distribuição de energia montado nas menores dimensões possíveis e está disponível em quatro blocos de configuração diferentes. Com a inclusão do sistema de monitorização de energia inteligente Liebert® DPM, os gestores de centros de dados, TI e instalações também obtêm uma visão geral completa de todos os circuitos e consumo, ajudando-os a aumentar a eficiência de custos e energia no centro de dados.

Vantagens

Ajuda a satisfazer as exigências de distribuição de energia de alta densidade, fornecendo Monitorização de Circuitos principal e de derivação com quadros de distribuição à prova de toque e de substituição direta
A sua área útil de cobertura compacta aumenta o espaço útil, reduz os custos operacionais e permite uma expansão futura flexível do seu sistema de distribuição
Pode garantir alimentação contínua a aplicações críticas e reduz drasticamente os custos de certificação. É a solução ideal para engenheiros de centros de dados, poupando tempo no planeamento e nos desenhos. É uma solução totalmente pré-configurada, certificada e testada
Várias opções de configuração permitem otimizar o espaço do centro de dados – duas, três ou quatro unidades podem ser instaladas em clusters economizadores de espaço
Liebert™ DPM, o sistema de medição incorporado, fornece visualizações em tempo real da capacidade elétrica, bem como a utilização de energia nos circuitos de derivação e na rede elétrica. Envia alertas visíveis e audíveis relativos a limites sobre a energia e as condições ambientais, ajudando assim a evitar períodos de inatividade

Características

84 polos com uma área útil de cobertura de 604 x 329 mm
Até 168 polos com uma área útil de cobertura de 604 x 670 mm
Oferece opções de monitorização de circuitos atuais e de derivação
Definições de alarmes com avisos sonoros e visíveis
Montado no chão ou na parede ou preso aos suportes na extremidade do corredor do bastidor
Instala-se com montagem sem ferramentas nos bastidores Vertiv DCM
Permite a configuração como uma única unidade, ou dois, três ou quatro conjuntos de armários

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização