Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Família de produtos

Vertiv PowerIT Switched Rack PDU

Vertiv Switched rack PDUs (rPDU) provide a comprehensive view of critical IT equipment power usage, both at the rack and via remote access with the added ability to remotely turn on, turn off, or reboot power at each outlet. Switched rPDUs are available in a variety of electrical and receptacle configurations.

Encontrar contacto de vendas Obter brochura Obter manual
Especialmente adequado para:
  • Banca, finanças e seguros
  • Transmissão e entretenimento
  • Construção e Engenharia
  • Centro de dados/Colocação/Alojamento
  • Educação
  • Governo
  • Indústria
  • Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
  • Geração de energia
  • Transmissão e distribuição de eletricidade/gás
  • Serviços profissionais
  • Retalho e grossistas
  • Telecomunicações
Garantia: Vertiv PowerIT rPDUs come with a standard three-year warranty that is automatically extended for free, to five years, if the product is registered within 120 days of purchase.

The Switched PDU offers real-time power consumption metrics and Email & SNMP alarming for voltage, real power, apparent power, power factor, amperage and kilowatt hours at the rack and via secure web interface along with remote outlet control. The PDU offers important insights enabling the user to balance loads, evaluate energy usage trends, and ensure maximum uptime.

Descrição geral das especificações do modelo
VP5U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP5U60A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (48) Combination Outlet C13/C20   Vertical     3.8   3   25  
VP5U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP5U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C21   Vertical     2   2.6   22  
VP5U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP5U62A2
63A   3P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C20   Horizontal   3.48   17.12   12   22  
VP5UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  
VP7U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5     19  
VP7U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP7U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C21   Vertical   3.48   17.12   12   22  
VP7U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP7U62A2
63A   3P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C20   Horizontal   3.48   17.12     22  
VP7UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  

Vantagens

Outlet level control to turn on, turn off or reboot individual outlets. Bi-Stable latching relays significantly reduce idle power draw. Upgradeable and Hot-Swappable monitoring device Local and remote power monitoring with accuracy of +/- 1% (ANSI & IEC Standards) VLC (Visible Light Communication) Environmental monitoring with the addition of optional sensors. High Temperature Grade 60°C for high temperature environments. Color-coded U-Lock receptacles by circuit for instant identification. Flexibility to meet a broad range of requirements, with a variety of electrical and receptacle configurations available. Simple and quick installation in all standard racks or cabinets with included mounting brackets.
 

Características

Avoid potential circuit overloads with remote current metering and monitoring of connected loads. Power sequencing time delays allow users to define the order in which to power up or down connected equipment to avoid circuit overload. Remotely reboot outlets to power cycle unresponsive IT equipment or increase runtime of critical equipment upon power failure with outlet-level control. Reliable power distribution with local and remote power monitoring options offer quick access to critical power usage information to evaluate energy usage trends and maximize uptime. Environmental monitoring capabilities ensure users have critical infrastructure data at their fingertips. Upgrade your hot-swappable monitoring device on the fly to leverage new technologies and accommodate changing business needs without having to replace entire power strips. U-Lock receptacles secure power cords and avoid accidental disconnections. Simplify circuit and phase balancing with color-coded receptacles. Monitor power consumption at the outlet-level for a detailed view of power distributed to specific equipment with the outlet level option. Gather comprehensive power data at the palm of your hand with the use of the Vertiv VLC mobile app. Standard three-year warranty, upgraded to five years with product registration.
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização