Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Família de produtos

Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinets

The Vertiv™ EnergyCore Li5 and Li7 battery systems deliver high-density, lithium-ion energy storage designed for modern data centers. Purpose-built for critical backup and AI compute loads, they provide 10–15 years of reliable performance in a smaller footprint than VRLA batteries. With advanced BMS intelligence for precise State of Charge and State of Health tracking, EnergyCore cabinets simplify installation, reduce maintenance, and optimize runtime. UL 9540A-tested safety, seamless UPS integration, and predictive health monitoring make Vertiv EnergyCore the smarter choice for organizations seeking efficient, space-saving, and future-ready energy storage.

Obter brochura Obter manual
Especialmente adequado para:
  • Banca, finanças e seguros
  • Transmissão e entretenimento
  • Químico/Petroquímico (excl. petróleo e gás)
  • Construção e Engenharia
  • Centro de dados/Colocação/Alojamento
  • Educação
  • Incêndio/Alarme/Segurança
  • Governo
  • Cuidados de saúde
  • Indústria
  • Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
  • Mineração/Metais
  • Energia nuclear
  • Petróleo e gás
  • Geração de energia
  • Transmissão e distribuição de eletricidade/gás
  • Serviços profissionais
  • Retalho e grossistas
  • Transporte
  • Abastecimento de água/Eliminação de esgotos
Garantia: 10 Year Warranty on battery modules. Start date up to 20 weeks after shipment.

Descrição geral das especificações do modelo
Vertiv™ EnergyCore Li5 Lithium-Ion Battery Cabinet
146kW-263 kWb   17.3kWh-31.1kWh   78.7 in   23.6 in   29.5 in   882-1301 lbs  
Vertiv™ EnergyCore Li7 Lithium-Ion Battery Cabinet
130,7 kWb - 222,2 kWb   20,4 kWh - 34,6 kWh   78.7 in   23.6 in   29.5 in   977-1283 lbs  

Vantagens

  • Lower TCO: 10–15 year life reduces replacements and operating costs.
  • AI Load Ready: Real-time State of Charge for accurate runtime.
  • Space-Saving: Compact cabinets free up white space.
  • Fast Deployment: Factory-built and pre-populated for quick installs.
  • Proven Safety: UL 9540A-tested with built-in protections.

Características

  • Advanced BMS: Real-time SoC/SoH tracking with predictive insights.
  • Touchscreen GHMI: Simple cabinet and system-level visibility.
  • UPS Integration: Seamless operation with Vertiv™ Liebert® UPS.
  • Smart Communications: MODBUS TCP/IP and SNMP support.
  • Built-in Redundancy: Eliminates single points of failure.
PARTNERS
Descrição geral
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização