Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Família de produtos

Vertiv™ Liebert® GXT RT+ UPS

The high output power factor (0.9) of the single-phase Liebert® GXT RT+ uninterruptible power supply (UPS) provides high performance protection for connected devices from a wide range of input voltages.

GXT RT+ Accessories RUNTIME TOOL Obter manual
Login to Save for Later
Principais benefícios
Installation flexibility, high output power factor, and energy efficient operation make this an affordable UPS solution for high performance protection.
External battery cabinet compatibility allows for scalable runtime to meet changing backup power requirements.
Multiple monitoring options and compact design make the UPS ideal for space-constrained or edge of network deployments. 
Especialmente adequado para:
  • Broadcast and Entertainment
  • Banking, Financial and Insurance
  • Education
  • Fire/Alarm/Security
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
Garantia: Standard 24-month product warranty

Featuring online technology with two stages of power conversion, the Liebert GXT RT+ UPS has a 0.9 output power factor that is higher than the majority of comparable competitor models. Input voltages for connected devices can range from 120-300V AC. The flexible rack/tower form factor features a user-friendly liquid crystal display (LCD) that provides UPS status and configuration information at a glance. The unit’s smart battery charger design, ECO operation mode enables up to 95% efficiency for a compelling total cost of ownership (TCO). Additionally, the UPS has external battery cabinet capability for scalable runtimes and its serial connections enable remote access to power consumption monitoring options.

Vantagens

Essential protection UPS with high performance
Flexible and ready for growth
More usable power supporting more connected loads for space and cost savings
Simplified UPS selection and deployment
Longer runtime during main utility power failure
Energy savings and lower TCO
Easy installation and configuration with at-a-glance UPS status
Improved availability during main power fluctuations 

Características

Online double conversion technology
High output power factor of 0.9
Compact and flexible design with rack or tower mounting options
External battery cabinet compatibility
High efficiency ECO mode of operation
User-friendly LCD
Smart battery charger design
Wide input voltage operation 

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização