Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Família de produtos

Liebert AFC, Adiabatic Freecooling Chillers

Liebert AFC combines the outstanding levels of energy efficiency allowed by freecooling together with the endless availability guaranteed by the compressor back up (available both with multi-scroll or screw compressors) and the highly efficient adiabatic wet pad system. The latter humidifies the air entering the freecooling and condensing coils, consequently increasing freecooling operation. The unit is thus designed to guarantee 100% cooling availability even under the most critical conditions.

Obter brochura
Login to Save for Later
Especialmente adequado para:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military, Defense, Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Vantagens

Significant annual efficiency levels deliver a pPUE of 1.08
Grants continuous cooling availability in case of water shortages, extreme ambient temperatures and unstable power supply
Optimizes efficiency levels of data center applications including Liebert PCW and SmartAisleTM Containment

Características

Data center installation and monitoring of the Liebert AFC adiabatic free cooling chiller
Integrated Adiabatic System: Highly efficient adiabatic wet pads humidify air entering the freecooling and condensing coils, thus increasing the freecooling chiller system operation and mechanical efficiency
Supersaver: The Supersaver is the software logic embedded in the iCOMTM Control leveraging on the communication with floor mount units to maximize efficiency at system level
 Fast Start Ramp: Fast recovery capacity: the unit ensures the re-establishment of the full cooling capacity in 70 seconds, following a power restart. The control remains operative without the need of an external single phase power supply
New iCOM 7’’ Touch Display: The iCOM Control ensures the intelligent management of units within the dynamic data center environment, while the innovative 7” touch screen display presents advanced graphic functions
 New Generation EC Fans: The new generation super silent EC fans dramatically reduce the noise levels and increase the overall unit efficiency
Electronic Expansion Valve: Minimizes condensing pressure to reduce compressors’ power consumption thus achieving high efficiency levels
 Microchannel Condensing Coil: The full aluminum fan coil ensures extreme efficiency levels during the mechanical cooling mode and minimizes the refrigerant charge
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização