Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Família de produtos

Vertiv™ Liebert® HPC-S: Gama de chillers de freecooling arrefecidos a ar com compressor Scroll e líquido de refrigeração de baixo GWP

O Vertiv™ Liebert® HPC-S é a solução para centros de dados pequenos e médios com uma capacidade de arrefecimento de 80 a 500 kW. É uma solução completa e totalmente equipada, onde os principais componentes do sistema se integram facilmente, poupando tempo e custos de instalação. O Liebert® HPC-S com líquido de refrigeração de baixo GWP (R454B e R 1234ze) ajuda a alcançar os seus objetivos empresariais, respeitando o ambiente. Graças ao novo design otimizado e às capacidades de arrefecimento livre aumentadas, o Liebert HPC-S de baixo GWP é a resposta da Vertiv para melhorar os desempenhos de eficiência energética do centro de dados, levando a uma redução significativa do consumo de eletricidade e, portanto, resultando em soluções mais económicas. É extremamente configurável e o vasto número de versões e opções combinadas com a vasta gama de funcionamento tornam-na numa unidade extremamente versátil que pode satisfazer quaisquer requisitos de infraestruturas críticas de centros de dados modernos.

Obter brochura
Principais benefícios
Pegada de carbono reduzida para soluções de centros de dados de próxima geração com líquidos de refrigeração de baixo GWP.
Aumento da eficiência geral, diminuição do consumo de energia e aumento das poupanças.
Versátil e adaptável a qualquer projeto de infraestrutura crítica: a tecnologia correta baseada na melhor combinação entre eficiência, condições climáticas e custo inicial.
Integra-se perfeitamente com qualquer unidade interior de água arrefecida Vertiv™, bem como com o controlo Vertiv™ Liebert® iCOM™ CWM que gere e otimiza todo o funcionamento do sistema para centros de dados novos ou existentes.
Especialmente adequado para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation

Vantagens

Compatível com líquidos de refrigeração R454B e R 1234ze, baixo Potencial de Aquecimento Global (GWP) que reduzem significativamente as emissões2de CO dos líquidos de refrigeração.
Melhor eficiência sazonal e custos operacionais mais baixos graças à maior capacidade de freecooling e a mais horas de freecooling
Elevada capacidade de arrefecimento por metro quadrado
Soluções globais adequadas para qualquer condição climática graças à vasta gama de funcionamento.
O modo de fluxo variável afeta o comportamento da unidade na carga parcial, aumentando a eficiência geral e diminuindo o consumo de energia do sistema de bombagem
As versões de Chillers e Chillers de Arrefecimento Livre permitem escolher a tecnologia correta com base na melhor combinação entre eficiência, condições climáticas e custo inicial.
Uma solução versátil e altamente configurável adequada às diferentes necessidades de infraestruturas críticas.

Características

Líquido de refrigeração HFO de baixo GWP (R454B e R 1234ze)
Bobina de freecooling otimizada
Estrutura compacta
Amplo intervalo de funcionamento de -20°C a +50°C de temperatura do ar externo
Modo de fluxo variável
Versões diferentes: Chiller e Chiller de Arrefecimento Livre, versões de base e alta eficiência
Ampla gama de tamanhos
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização