Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Família de produtos

Vertiv™ Liebert® PCW, Unidade de Arrefecimento de Água Arrefecida, de montagem no solo

O Liebert® PCW é a unidade de arrefecimento a água arrefecida ideal, proporcionando uma solução eficiente para o ar condicionado do centro de dados e da sala de servidores. Este sistema de arrefecimento de água está disponível numa grande variedade de configurações e capacidades, variando de 25 a 400 kW.

Obter brochura
Principais benefícios
O Liebert PCW minimiza o impacto aerodinâmico de todas as peças internas, traduzindo-se numa redução do consumo de energia da unidade.
O Liebert PCW maximiza a continuidade e a fiabilidade do arrefecimento.
O Liebert PCW é uma unidade extremamente flexível e adapta-se perfeitamente às diferentes necessidades do centro de dados.
Com o Vertiv™ Liebert® iCOM™ Smart Control, o Liebert PCW incorpora uma biblioteca abrangente de algoritmos com mais de 10 estratégias diferentes para controlar a temperatura/humidade e o fluxo de ar desenvolvidas ao longo de cinquenta anos de experiência empresarial.
O modelo Vertiv ™ Liebert® PCW - PWM completa a família Liebert PCW oferecendo uma solução de arrefecimento para atender à demanda de aplicações sem piso falso.
Especialmente adequado para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Manufacturing
  • Telecom
  • Transportation

Sustainability Spotlight

  • Os designs otimizados da bobina interna e das peças proporcionam até 10 % de redução na queda da pressão de ar interna, o que leva a uma redução do consumo de energia da unidade
  • Ventiladores EC de última geração, em conformidade com o padrão europeu para eficiência de motor líder (diretiva ErP), resultam em unidades altamente eficientes
  • As válvulas de controlo independentes da pressão melhoraram a distribuição da água e a eficiência da unidade regulando e mantendo um fluxo constante para a unidade, enquanto a pressão da água no sistema varia

O Liebert® PCW é a unidade de arrefecimento a água arrefecida ideal, proporcionando uma solução eficiente para o ar condicionado do centro de dados e da sala de servidores. Este sistema de arrefecimento de água está disponível numa grande variedade de configurações e capacidades, variando de 25 a 400 kW.

Vantagens

Eficiência: O Liebert PCW foi concebido para definir novos padrões de eficiência em centros de dados arrefecidos a água. O design interno da unidade foi cuidadosamente estudado para otimizar o impacto aerodinâmico de todos os componentes internos, em combinação com as mais recentes tecnologias do mercado, o Liebert PCW atinge uma eficiência energética de primeira classe. Continuidade do arrefecimento: O Liebert PCW estabelece novos padrões em termos de continuidade e fiabilidade do arrefecimento, cumprindo os requisitos das autoridades de certificação mais reputadas e adotadas para a conceção e funcionamento do centro de dados. Flexibilidade: O Liebert PCW pode ser perfeitamente adaptado aos requisitos do ar condicionado e de temperatura da água de qualquer centro de dados. Isto resulta numa unidade extremamente flexível, mesmo em termos de configurações de fluxo de ar, ligações de tubagem de água arrefecida e disposições elétricas. Controlo inteligente Vertiv™Liebert® iCOM™: O controlo gere e otimiza todo o sistema, é totalmente programável através de um ecrã tátil avançado e fácil de usar, que pode ser associado a protocolos BMS comuns para supervisão remota melhorada. Vertiv Liebert PCW - modelo PWM: Com sua área de superfície mais ampla, reduz a velocidade do ar e permite uma boa distribuição do ar dentro do servidor. O controle Liebert® iCOM™ incorpora um algoritmo específico desenvolvido para melhorar e controlar a temperatura, humidade e fluxo de ar, cuja continuidade é garantida até que o último ventilador da unidade esteja se mantenha a funcionar. Essa é uma característica muito importante quando a unidade de refrigeração está conectada à sala de servidores, como no caso de aplicações sem piso falso.

Características

Bobinas múltiplas melhoradas Uma bobina hoc para melhor se adequar às novas tendências do mercado de centros de dados, melhorando o desempenho geral da unidade. Ventiladores EC da última geração Os ventiladores potentes permitem aumentar a densidade de arrefecimento com a mesma área útil de cobertura da unidade. Desempenho certificado pela Eurovent Fornecer precisão de classificação de desempenho e melhorar a fiabilidade da unidade. Válvula de controlo independente da pressão Proporciona uma melhor distribuição de água, melhorando assim a eficiência energética geral do sistema. Função de priorização do arrefecimento A função de cancelamento de arrefecimento aumenta a fiabilidade da unidade, limitando as interrupções de arrefecimento no equipamento de TI, sem a necessidade de quaisquer condensadores ou bateria de reserva. Função de trabalho em equipa A comunicação entre as unidades otimiza o modo de trabalho do sistema e melhora a eficiência. Visualização virtual Através de um navegador, é possível replicar todas as funcionalidades do ecrã padrão.

Related Links

Virtually Try Before You Buy Image

Virtually Try Before You Buy

Witness the capabilities of our Thermal Management Technology Innovation Labs at the Vertiv™ Customer Experience Center in Piove di Sacco, Italy. Explore our high-tech labs and virtually simulate top-tier cooling solutions Witness Tests.

PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização