Estado de ativação
Contacte o Apoio ao parceiro da Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.
Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.
Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.
Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.
- Produtos e Serviços
- Nomes de confiança
- Albér™
- Monitores de bateria portáteis Alber
Monitores de bateria portáteis Alber
Os monitores portáteis proporcionam manutenção e assistência eficientes a baterias ventiladas (VLA) e seladas (VRLA).
Cellcorder CRT-400
O medidor de resistência celular Cellcorder™ CRT-400 foi especialmente concebido para cumprir rigorosamente as normas IEEE para testar baterias.
Hidrómetro digital da bateria
O DMA35 é um medidor portátil, autónomo e digital de gravidade específica e de temperatura do eletrólito, adequado para ambientes industriais exigentes.
BCT-2000
O BCT-2000 testa qualquer cadeia de até 256 células, executa testes de capacidade de corrente e capacidade de energia constantes, suporta testes da UPS e muito mais.
Unidades de Carga Contínua
A Unidade de Carga Contínua fornece a carga durante um teste de capacidade e pode ser utilizada com o controlador BCT-2000, o monitor BDS-256XL, ou como um elemento autónomo com a Caixa de Controlo Manual.