Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Família de produtos

Permanently Mounted Sensors

Partial discharge (PD) testing plays a critical role in the health of your electrical assets. But some equipment is hard to access or unsafe to open while energized, making testing a challenge. With permanently mounted sensors, it’s possible to conduct online partial discharge (OLPD) testing without exposing workers to danger or shutting down your critical facility. Testing is safer and more efficient, and you get the critical information you need to optimize your electrical assets.

Especialmente adequado para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantagens

Safer periodic testing without the need for PPE occurs as sensor are placed on equipment that is dangerous to test which enables monitoring during normal operation
Increased testing efficiencies that save time and money are possible with sensors mounted in easy-to-access locations
Fewer costly scheduled shutdowns are needed to perform testing when you have ongoing, sensor-enabled equipment monitoring
Increased system availability happens when sensors provide real-time information on the health of electrical assets

Características

Permanently mounted sensors are placed in hard-to-access equipment with leads connected to ports at convenient locations for easy access
Installation takes place during a facility outage or scheduled downtime, but ideally during electrical system installation for new facilities 
OLPD testing is completed during normal operations, using the sensors for safe and efficient data collection
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização