Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Escolha a sua solução de rack integrada

CONTACTAR A VERTIV

Premier Commercial e Office 42U Bastidor Capacidade 6 kVA

Projeto de Referência n.º 33

Ver PDF

Melhoria da capacidade comercial e do Office 42U bastidor 1500 VA

Projeto de Referência n.º 32

Ver PDF

Essencial capacidade comercial e do Office 42U bastidor 1500VA

Projeto de Referência n.º 31

Ver PDF

Solução Integrada Inclui (QTD - Resumo do Produto (SKU) Sistema de 1 bastidor (VRCS3350-230VSU)
1 Gestão de Cabos e Fluxo de Ar (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 Cartão COMM UPS (RDU101)
1 Gestão de TI (AV3216, ACS8016SAC-404)
1 Garantia e assistência (PS-VRCS-ST85-SCU)
1 Garantia e assistência (PS-VRCS-INST85-SP)
1 Garantia e assistência (RUPS-PA5-007)
1 Software (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV)
1 bastidor (VR3100)
1 Gestão de Cabos e Fluxo de Ar (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 UPS (EDGE-1500IRM1U)
1 Placa COMM UPS IS-UNITY-SNMPMbr>1 PDU de bastidor (VP8858)
1 bastidor (VR3100)
1 UPS (EDGE-1500IRM1U)
Síntese
Capacidade 6 kVA/6 kW 1500 VA/1500 W 500 VA/450 W
Bastidor(es) 42U x 800 mm x 1200 mm (AxLxP) 42 U x 600 mm x 1100 mm (AxLxP) 15 U x 600 mm x 900 mm (AxLxP)
Proteção de potência UPS de funcionamento conversão dupla Online Linha Interactiva UPS Linha Interactiva UPS
Redundância N N N
Distribuição de energia Monitorização de nível de saída comutada EC, 32 A, 230 V, 7,3 kW, Vertical, (20) com bloqueio IEC C13, (4) com bloqueio IEC C19 Tomadas de saída da UPS - 6 x IEC320 C13Locking IEC C19 Tomadas de saída da UPS - 6 x IEC320 C13
Arrefecimento Unidade de refrigeração de 3,5 kW integrada Atualização opcional Atualização opcional
Contenção Painéis de obturação Painéis de obturação Atualização opcional
Monitorização Incluído Incluído Atualização opcional
Serviços Incluído Atualização opcional Atualização opcional
Garantia 3 anos 3 anos 3 anos
Software Incluído Atualização opcional Atualização opcional
PARTNERS
Descrição geral
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização