Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Escolha a sua solução de bastidor

CONTACTAR A VERTIV

Capacidade de 3000 VA do bastidor de 42U condicionado e controlado Premier

Projeto de Referência n.º 36

Ver PDF

Capacidade melhorada de 3000 VA em bastidor de 42 U condicionado e controlado

Projeto de Referência n.º 35

Ver PDF

Capacidade essencial para bastidor de 3000 VA de 42 U condicionado e controlado

Projeto de Referência n.º 34

Ver PDF

Solução Integrada Inclui (QTD - Resumo do Produto (SKU) 1 bastidor (VR3300)
1 Gestão de Cabos e Fluxo de Ar (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 UPS (EXTREMIDADE-3000IRT2UXL)
1 Cartão UPS COMM (IS-UNITY-SNMP)
1 PDU de bastidor (VP8959EU3)
1 Gestão de TI (AV3108, ACS8008SAC-404)
1 Garantia e assistência (RUPS-PE5-005)
1 Software (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV)
1 bastidor (VR3300)
1 Gestão de Cabos e Fluxo de Ar (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 UPS (EXTREMIDADE-3000IRT2UXL)
1 Cartão UPS COMM (IS-UNITY-SNMP)
1 PDU de bastidor (VP8858)
1 bastidor (VR3100)
1 UPS (EXTREMIDADE-3000IRT2UXL)
1 PDU de bastidor (VP7552)
Síntese
Capacidade 3000 VA/3000 W 3000 VA/3000 W 3000 VA/2700 W
Bastidor(es) 42 U x 600 mm x 1100 mm (AxLxP) 42 U x 600 mm x 1100 mm (AxLxP) 42 U x 600 mm x 1100 mm (AxLxP)
Proteção de potência Linha Interactiva UPS Linha Interactiva UPS Linha Interactiva UPS
Redundância N N N
Distribuição de energia rPDU, nível de unidade monitorizada EC, 16 A, 230 V, 3,6 kW, vertical, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, revestimento em pó preto. rPDU, nível de unidade monitorizada EC, 16 A, 230 V, 3,6 kW, vertical, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, revestimento em pó preto. rPDU, padrão básico, 16 A, 230 V, 3,6 kW, vertical, (20) IEC C13, (4) IEC C19, C20, revestimento em pó preto.
Arrefecimento Atualização opcional Atualização opcional Atualização opcional
Contenção Painéis de obturação Painéis de obturação Atualização opcional
Monitorização Incluído Incluído Atualização opcional
Serviços Incluído Atualização opcional Atualização opcional
Garantia 3 anos 3 anos 3 anos
Software Incluído Atualização opcional Atualização opcional
PARTNERS
Descrição geral
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização