Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Core Data Centers & Critical Facilities

Build flexible, scalable and efficient core data centers with Vertiv.

The Vertiv Advantage

Vertiv makes expanding core data center and critical facility capacity easy by using modular integration techniques to effectively design and build data centers anywhere in the world.

We tailor the solution for your application, pre-engineering, pre-configuring, pre-testing, and pre-validating against your specific needs and expectations. Our solutions are supported by a global manufacturing and supply chain footprint, built on decades of leadership in data center and telecommunications applications.

Download Brochure

Vertiv Global Solutions

 Image

Engage with IT, facilities, network and security to work from initial requirements through project execution.

 Image

Drive out inefficiency by customizing pre-tested, factory-integrated, multi-vendor solutions and assembling them on-site.

 Image

Work with your facility team, keeping critical loads up while new capacity is added.

História de sucesso em destaque

Customized Data Center Solution for Household Product Manufacturer

A leading household product manufacturer needed to add a new data center to its facility to support critical production applications.

Working with our electrical contractor partner, we provided turn-key delivery for a local, yet separate data center facility built around Vertiv's compact and powerful SmartMod™ infrastructure. Ensuring that critical technologies always work, the SmartMod is a modular IT infrastructure solution in the form of a customized data center enclosure. It is a fully integrated, self-contained, rapidly deployable unit that is easy to relocate and architected to support organizations for years to come.

Ler a história completa

Dynamic Grid Support

Enable New Revenue Generation with Your Grid Interactive UPS and Battery Energy Storage System

Through Dynamic Grid Support, a Vertiv™ technology that allows your UPS battery energy storage to enable revenue generation and save costs, by providing grid balancing services to the grid, without compromising the IT resiliency of your critical infrastructure.

Learn More

Related Products and Services

SmartMod Infrastructure

Prefabricated buildings for a wide variety of applications and industries, designed as easy transportable, preassembled modules for rapid deployment. The SmartMod™ is specially designed with data center managers’ needs in mind, offering an intelligent, rapid deployable, prefabricated enclosure for modular data centers.

VERTIV™ Power Module

VERTIV™ Power Module enables you to deploy isolated, power-dense, critical infrastructure capacity just in time to meet your business demands.

Liebert EXL data center UPS family side view

Liebert EXL S1 UPS, 100-1200 kW

Liebert® EXL S1 delivers secure power while providing first class load protection and maximum energy saving for medium-large data centers and mission critical applications. The latest high efficiency Dynamic Online mode enables operating efficiency up to 99% without sacrificing availability.

Liebert PDX, Direct Expansion Floor-Mount Cooling Unit, from 15 to 165 kW

The Liebert PDX direct expansion large room cooling unit is equipped with the most advanced industry cooling system technology, which allows the unit to provide thermal management efficiency for data centers and server rooms.

Como podemos ajudar?

Responda a algumas perguntas simples, para que possamos colocá-lo em contacto com um especialista em soluções no seu setor.

PARTNERS
Descrição geral
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização