Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Opções de arrefecimento líquido para centros de dados

Os operadores de centros de dados estão a avaliar as opções de arrefecimento líquido, para acompanhar o crescimento de aplicações informáticas com processamentos intensivos. A previsão é que até 2026 o mercado de arrefecimento líquido atinja 3 mil milhões de dólares dado que as organizações estão cada vez mais a adotar serviços de cloud ou a usar inteligência artificial (AI) para impulsionar análises avançadas e decisões automatizadas para ativar aplicações de blockchain e criptomoedas.

Os centros de dados suportam atualmente os requisitos de energia de racks que excedem 20 quilowatts (kW), mas o mercado está a dirigir-se para 50 kW ou mais. As unidades de processamento central (CPU) e unidades de processamento gráfico (GPU) mais recentes têm propriedades de densidade térmica superiores às das arquiteturas das versões anteriores. Para além disso, os fabricantes de servidores estão a empacotar mais CPUs e GPUs em cada rack para satisfazer a aceleração da procura por aplicações informáticas de alto desempenho e AI.

O processamento a ar está agora a atingir os seus limites. Os sistemas de arrefecimento a ar simplesmente não conseguem arrefecer estes racks de alta densidade de forma eficiente e sustentável.

Como resultado, operadores de centros de dados estão a investigar as opções de arrefecimento líquido. O arrefecimento líquido reforça as propriedades de transferência térmica mais elevadas da água ou de outros líquidos para suportar um arrefecimento eficiente e económico de racks de alta densidade; pode ser até 3 000 vezes mais eficaz do que o arrefecimento a ar. Há muito comprovado para aplicações de mainframe e jogos, o uso de arrefecimento líquido está a expandir para proteger servidores montados em racks em centros de dados de todo o mundo.

A Vertiv criou uma vasta gama de recursos que ajudam a compreender os desafios, oportunidades e exigências técnicas que o arrefecimento líquido implica. Estes recursos ajudam a decidir como aplicar e escalar o arrefecimento líquido em toda a pegada do vosso centro de dados.

Qual é a rapidez com que nos estamos a aproximar do ponto de viragem para centros de dados com arrefecimento líquido?


Veja este webinar técnico aprofundado para explorar:

  • Os requisitos de projetos para centros de dados prontos para líquidos
  • Superar barreiras de aceitação do mercado
  • Métricas de eficiência energética e sustentabilidade para alternativas de arrefecimento líquido
  • Como a economia do arrefecimento por imersão está a evoluir

Os apresentadores incluem Stephen Liang, CTO, Vertiv

Arrefecimento líquido versus arrefecimento a ar: Como os sistemas de gestão de arrefecimento estão a evoluir

liquid-cooling-chart_333516_0.jpg

Nota: O limite vermelho é uma opção viável para o arrefecimento líquido.

Compreender as opções e desempenho do arrefecimento líquido

Os operadores de centros de dados estão a seguir um de três caminhos no que se refere a arrefecimento líquido. Estão a desenvolver centros de dados apenas para líquidos, a preparar para o futuro instalações existentes arrefecidas a ar com novas infraestruturas para suportar racks com arrefecimento líquido e a integrar o arrefecimento líquido em instalações arrefecidas a ar atuais sem esta infraestrutura. O mais provável é que a maioria escolha o último, para ganhar uma capacidade que satisfaça as necessidades do negócio a curto prazo, com um retorno rápido do investimento.

Instalar arrefecimento líquido pode ser complicado. As equipas dos centros de dados gostariam de trabalhar com um parceiro que ajuda a considerar questões como requisitos de canalização, distribuição do arrefecimento, capacidade de equilíbrio, estratégias de mitigação de riscos e sistemas de rejeição de calor.

As opções de arrefecimento líquido incluem:

  • Permutadores de calor de porta traseira – permutadores de calor passivos ou ativos substituem a porta traseira do bastidor do equipamento informático por um permutador de calor líquido. Estes sistemas podem ser usados junto com sistemas de arrefecimento a ar para arrefecer ambientes com racks de densidades mistas.

  • Arrefecimento líquido Direct-to-chip – placas frias Direct-to-chip que ficam montadas no topo dos componentes da placa geradores de calor, para extrair o calor através de placas frias monofásicas ou unidades de evaporação bifásicas. Estas tecnologias de arrefecimento podem remover cerca de 70-75% do calor gerado por equipamento no rack; os restantes 25-30% devem ser removidos pelos sistemas de arrefecimento a ar.

  • Arrefecimento por imersão – os sistemas de arrefecimento por imersão monofásico e bifásico submergem de servidores e outros componentes no rack num líquido ou fluido dielétrico termicamente condutor, o que elimina a necessidade de arrefecimento a ar. Esta abordagem maximiza as propriedades de transferência térmica do líquido e é a forma de arrefecimento líquido mais eficiente do mercado em termos energéticos.

Otimizar-Arrefecimento-Líquido-IG-EN-EMEA

Requisitos de manutenção do arrefecimento líquido

Até à data, o maior obstáculo ao crescimento do arrefecimento líquido tem sido a preocupação dos operadores dos centros de dados sobre os riscos associados em deslocar o líquido para o rack. Os sistemas de arrefecimento líquido atualmente implementados minimizam o risco de danos ao equipamento ao limitar o volume de líquidos a distribuir e por integrar tecnologia de deteção de líquidos em componentes do sistema e em locais chave em todo o sistema de tubagem.

Com líquidos dielétricos, é eliminado o risco de danos ao equipamento causados por fugas mas o custo alto destes líquidos justifica a inclusão de sistemas de deteção de fugas semelhantes aos usados em sistemas à base de água. Recomendamos a quem esteja a iniciar o uso de líquidos em centros de dados a ler o artigo do Open Compute Project sobre deteção de fugas e integração

Onde quer que se encontrem no vosso percurso para o arrefecimento líquido, a Vertiv oferece soluções e serviços que ajudam a alcançar objetivos empresariais e requisitos técnicos.

Como líder global em gestão de arrefecimento, a Vertiv tem uma abordagem global em relação ao arrefecimento líquido. As nossas soluções baseiam-se em anos de pesquisa e desenvolvimento, em colaboração com as universidades parceiras do Center for Energy-Smart Electronic Systems (ES2), Green Grid e o Open Compute Project e a Green Revolution Cooling.

Através destes esforços e do nosso programa de P&D para arrefecimento líquido intensivo, a Vertiv acompanha as exigências dos clientes em constante mudança. Oferecemos um portfólio de soluções que suportam um arrefecimento líquido e climatização híbridos, assim como centros de dados arrefecidos a líquido, incluindo:

  • Unidades de distribuição de líquido de arrefecimento (CDUs) e chillers para interior concebidos para fornecer soluções de infraestrutura completas para arrefecimento líquido de centros de dados

  • Permutadores de calor de porta traseira ativos e passivos

  • Sistemas de arrefecimento por imersão inovadores e eficientes

  • Sistemas de rejeição de calor concebidos para funcionar com CDUs de arrefecimento líquido e chillers

  • Soluções de readaptação que permitem modificar o equipamento de arrefecimento a ar para suportar o arrefecimento líquido

  • Práticas estabelecidas e serviços para colocar em serviço, primeiro arranque e operação da infraestrutura de arrefecimento líquido

Para continuar a conversa
PARTNERS
Descrição geral
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização