Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

A Transformação Digital Demanda Soluções de Refrigeração Inovadoras nos Data Centers

Rafael Garrido •

Os data centers são um dos principais impulsionadores da economia digital na América Latina, mas também um setor que consome uma grande quantidade de energia. As densidades de energia nos racks servidores permaneceram estáveis entre 3 e 5 kW em todo o mundo, porém, os data centers observaram recentemente um rápido crescimento na densidade de potência em cada rack conforme as organizações avançam na transformação digital e implementam novas tecnologias, como Cloud Computing, IoT, IA ou Edge. De acordo com dados da IDC, 50% das PMEs (empresas de pequeno e médio porte) da América Latina já são digitais e 40% das 3.000 maiores empresas na região terão um aumento de receita gerado pelas experiências digitais, o que resultará em um maior consumo de dados.

As infraestruturas mais antigas podem não ter a capacidade nem a escalabilidade necessárias para dar suporte ao rápido crescimento dos requisitos técnicos atuais e futuros, e as organizações precisam enfrentar o desafio de modernizar suas infraestruturas de data center para alcançar as metas urgentes relacionadas à sua transformação digital.

Por isso, os novos data centers estão sendo projetados para dar suporte a racks com alta densidade de potência. De fato, a crescente utilização de infraestruturas de TI maiores aumentou a densidade de potência média dos racks nos data centers latino americanos para 4 a 6 kW, de acordo com dados da Latin America Data Center Construction Market. Esses dados também mostram a crescente necessidade de soluções como a computação de alto desempenho (HPC) e a virtualização, as quais provavelmente continuarão promovendo o aumento da densidade de potência nos racks para 8 a 10 kW até 2025.

Maior potência requer novas tecnologias de refrigeração

Conforme densidades de potência mais altas se tornam comuns nos data centers, e a necessidade de economizar energia e adotar práticas sustentáveis ganham força, os data centers precisarão de inovações técnicas no design de seus sistemas de refrigeração, para permitir a otimização do uso de espaço, do tempo de implementação, do orçamento e da energia. Apesar da disponibilidade de tecnologias maduras como os sistemas de expansão direta (DX), a refrigeração evaporativa e a refrigeração a ar continuam a dominar a indústria e passaram por diversas melhorias que as tornaram mais eficientes e sustentáveis. Entretanto, ambas continuam vulneráveis a inconveniências como a quantidade de espaço que ocupam e os altos custos com energia.

Nos últimos anos, as tecnologias de refrigeração líquida entraram na ribalta, especialmente em computação de alto desempenho (HPC) e data centers de alta densidade. Esses novos avanços levaram os data centers a começar a experimentar diferentes métodos, como a refrigeração líquida por imersão, para resolver os contínuos problemas de geração de calor e atingir maiores eficiências energéticas relacionadas aos sites com refrigeração por ar condicionado.

A refrigeração líquida por imersão envolve a distribuição da energia térmica de grandes componentes, submergindo totalmente os racks servidores em um líquido condutor de calor. O líquido usado precisa ter condutividade elétrica suficientemente baixa (refrigerante dielétrico) para evitar a interferência com a operação normal dos servidores.

Segundo dados do Data Center Thermal Management Report 2020, a Omdia prevê um crescimento nas técnicas de refrigeração líquida na medida em que os operadores de data centers busquem métodos para melhorar ainda mais a eficiência e lidar com a computação que consome cada vez mais energia. O mercado em franco crescimento de refrigeração líquida por imersão e de refrigeração líquida direta no chip deve dobrar entre 2020 e 2024.

Além de reduzir o consumo de energia do data center e melhorar a PUE, os principais benefícios da refrigeração líquida também incluem sua flexibilidade e sua escalabilidade que permitem implementações mais rápidas com módulos padronizados. Em ambientes com piso elevado, ela também possibilita a refrigeração sem a necessidade da completa troca da infraestrutura, ao mesmo tempo em que oferece um custo total de propriedade (TCO) menor.

Sabemos que as inovações tecnológicas estão mudando constantemente, e que a IoT, inteligência artificial, realidade virtual, cloud computing, big data e mobilidade continuarão a levar os data centers a terem maiores densidades no futuro. Conforme a demanda por consumo de energia continuar crescendo, novas soluções de refrigeração serão necessárias para manter as instalações críticas e a infraestrutura trabalhando às suas capacidades máximas. A refrigeração líquida por imersão é uma opção de inovação importante e que possibilitará maior eficiência, sustentabilidade e funcionalidade em comparação com as soluções de refrigeração tradicionais.

Selecione o seu país e idioma