Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

O que é o Gerenciamento de Infraestrutura de Data Centers (DCIM)?

O gerenciamento de infraestrutura de data centers (DCIM) foi descrito como a convergência entre o gerenciamento das instalações, o gerenciamento de TI e a automação. Como a atual capacidade para monitorar e analisar todos os aspectos de um data center está se tornando mais econômica, o DCIM está crescendo rapidamente como uma prática recomendada do setor.

O DCIM possibilita ter uma visualização única para monitorar e entender os recursos não relacionados a computação, como energia, refrigeração e iluminação, bem como recursos de computação como os equipamentos de TI que suportam as atividades empresariais.

A Gartner definiu o DCIM como as ferramentas usadas para “monitorar, medir, gerenciar e/ou controlar a utilização do data center e o consumo de energia de todos os equipamentos relacionados a TI”.

Embora o gerenciamento do data center seja o conjunto de estratégias e técnicas que os administradores desenvolvem e usam para operar suas instalações de TI, o DCIM geralmente se refere às ferramentas e soluções de software nas quais os gestores podem confiar para ajudar a visualizar e gerenciar seus ativos críticos. A infraestrutura do data center em si é composta pelos principais recursos e componentes físicos ou baseados em hardware de um data center, incluindo todos os dispositivos, equipamentos e tecnologias de infraestrutura de TI que incluem qualquer um dos seguintes componentes:

  • Recursos de computação:
    • Servidores
    • Computadores e terminais
    • Equipamentos de rede, como roteadores, KVM ou outros switches
    • Segurança, como firewall ou sistema de segurança biométrica
    • Armazenamento, como rede de área de armazenamento (SAN) ou armazenamento de backup/fita
    • Software/aplicativos de gerenciamento de data centers
  • Ela também inclui recursos que não são de computação:
    • Dispositivos de energia e de refrigeração, como sistemas de refrigeração na fila e perimetrais, UPS, geradores e chaves de transferência
    • Chassis/racks servidores físicos e unidades de distribuição de energia (PDUs)
    • Cabos
    • Backbone de Internet

Saiba mais: Sua empresa está preparada para o DCIM?

Os Objetivos do DCIM

As soluções DCIM empresariais são excepcionalmente precisas e fornecem granularidade de monitoramento, até uma porta específica em um rack servidor específico em um mar de servidores, permitindo total visibilidade e controle sobre tudo em um data center. O software DCIM ajuda os gestores a otimizar o desempenho das suas instalações de TI e reduz o consumo e os custos de energia. Para esse fim, as quatro principais áreas que o DCIM afeta são:

  • Gerenciamento da Capacidade dos Recursos de TI — Compare e antecipe a utilização futura de recursos em relação à capacidade disponível, entenda o uso e planeje o crescimento.
  • Visibilidade e Gerenciamento de Ativos— Obtenha informações precisas sobre a identidade, localização, movimentação, status de todos os ativos e equipamentos, bem como assuma o controle sobre esses ativos.
  • Gerenciamento de Detecção de Ameaças — Detecte ameaças à rede e bloqueie sua penetração no data center ou elimine essas ameaças na rede antes de serem efetivadas.
  • Gerenciamento da Eficiência Energética — Estabaleça parâmetros de base para níveis de consumo de energia, encontre fugas de energia e equipamentos ineficientes e reduza os devoradores de energia.

Benefícios do DCIM

Insights dados pelas ferramentas do DCIM são benéficos em todas as fases do gerenciamento do data center — planejamento, projeto, operações, monitoramento e análises preditivas. O software DCIM oferece aos administradores os seguintes benefícios:

  • Consolida ferramentas de gerenciamento, reduzindo assinaturas caras e eliminando redundância.
  • Cria uma fonte única confiável para a gestão de ativos.
  • Informa os procedimentos padrão para troca de equipamentos.
  • Torna os dados visíveis, acessíveis, precisos e acionáveis.
  • Obtém informações sobre o estado atual e as necessidades futuras do data center.
  • Faz estimativas precisas e oportunas da capacidade do espaço, da energia e da refrigeração para maior conveniência.
  • Reduz os custos operacionais relacionados ao consumo de energia quando aplicado corretamente.
  • Possibilita a automação, reduzindo o erro humano e liberando tempo valioso.

Saiba mais sobre as vantagens do software DCIM e transforme a complexidade do data center em visualizações esclarecedoras.

  • Saiba mais Soluções Corporativas Trellis™
  • Saiba mais Trellis™ Power Insight
  • Saiba mais Vertiv™ Environet
  • Saiba mais Vertiv™ Environet™ Alert

Selecione o seu país e idioma