Activation status
Please contact Vertiv Partner Support: salescloudsupport@vertivco.com
Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.
Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.
Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.
Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.
- Sobre
- Conhecimento
- Como Soluções de Refrigeração Melhoraram a Eficiência em Data Centers
Como Soluções de Refrigeração Melhoraram a Eficiência em Data Centers
O gerenciamento da temperatura em data centers é essencial para controlar custos e proteger aplicações e equipamentos críticos. Um dos componentes para garantir eficiência energética e confiabilidade do sistema está em aderir às diretrizes estabelecidas pela ASHRAE - Sociedade Americana dos Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado. Recentes recomendações da ASHRAE para temperaturas de operação de data centers estão aumentando, possibilitando maiores densidades de carga sem a substituição dos sistemas de gerenciamento térmico. Entretanto, fazer mudanças para se alinhar aos padrões da indústria não é tão simples quanto aumentar o termostato em sua casa.
Neste white paper, os leitores aprenderão:
- A importância de compreender o fluxo de ar do seu data center
- Os benefícios de projetar para uma temperatura elevada do ar de retorno (RAT)
- Por que a RAT, em conjunto com a lógica de controle do ar de fornecimento, é uma tendência emergente
Qoncert Enaltecendo Soluções em TI
Esse integrador de sistema precisava adicionar capacidade de data center rapidamente para acompanhar o crescimento. Eles conseguiram isso com uma solução modular da Vertiv.
Qoncert Resounding Solutions in IT
This system integrator needed to add data center capacity quickly to keep pace with growth. They accomplished that with a modular solution from Vertiv.