Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Soluções Vertiv de Resfriamento a Base de Água Gelada para Aplicações Sem Piso Elevado

A indústria de data centers está passando por inovações a um ritmo acelerado. Hyperscalers, provedores de instalações de colocation e outros proprietários e operadores de data centers de grande porte lideraram o caminho da implementação das mais novas tecnologias para computação, energia e resfriamento em seus designs, para atender demandas do mercado em crescimento. Eles são motivados por um desejo de otimizar as operações, reduzir o consumo de recursos e diminuir os custos, entre outros objetivos.

Entretanto, os desafios no design e no desenvolvimento de data centers estão aumentando. A escassez e os custos dos materiais estão aumentando os custos de construção e ampliando os cronogramas. Isso está dificultando o atendimento às demandas dos clientes por nova capacidade de data center em um prazo acelerado de 12 meses, ao invés do padrão anterior de 18 meses. Além disso, os data centers estão se "densificando" - colocando mais computação em lugares já muito cheios, para dar suporte às análises de big data e outras cargas de trabalho digitais. E isso está criando novas dificuldades para os sistemas de resfriamento que precisam proteger estas cargas de trabalho que esquentam, e que muitas vezes são de missão crítica.

Durante décadas, a sabedoria comum foi que os proprietários de data centers precisavam usar piso elevado para habilitar o resfriamento mais eficiente da tecnologia.

Entretanto, provedores de colocation e de hyperscale puderam vivenciar a realidade de implementar data centers com pisos convencionais, não elevados, graças ao uso de diferentes soluções internas de resfriamento a base de água gelada.

O debate entre construir um data center com piso elevado ou com piso convencional de concreto não é uma escolha entre um e outro, mas é uma decisão que requer uma consideração cuidadosa dos objetivos empresariais e dos objetivos técnicos, como descrito nesse white paper.

Selecione o seu país e idioma