Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

O Grupo Telefónica reconheceu a solução da Vertiv implementada em um grande data center na Colômbia, com um curto retorno do investimento e uma economia de energia de até 40 por cento.

São Paulo [Fevereiro 20, 2019] – Durante o Workshop Global de Energia e Mudanças Climáticas organizado pela Telefónica, a Vertiv recebeu o prêmio de “Melhor Solução de Eficiência Energética”, dado ao projeto implementado em uma de suas maiores instalações na Colômbia, o Celta Switch em Funza, próximo a Bogotá. A Vertiv é uma fornecedora global de soluções de infraestrutura para telecomunicações, data centers e outros equipamentos eletrônicos críticos.

A solução de refrigeração da Vertiv está localizada em um data center classificado como Tier III, um ambiente redundante projetado para não precisar ser desligado para manutenção e reposição de equipamentos, de acordo com os critérios do Instituto UpTime.  O sistema de resfriamento (chiller) da família Liebert® FB4075 conta com um sistema Supersaver. Esse sistema é composto de 12 unidades de tratamento de ar e um resfriador em forma de anel que pode se manter simultáneamente, como uma opção de resfriamento livre indireto. O resfriamento gratuito é ativado quando as temperaturas externas em Celta Switch são mais frías do que no data center. O projeto permite que os compressores se desliguem e reduzam o consumo de energía. 

“Este design nos permitirá alcançar o retorno de nosso investimento dentro de três anos e nossa expectativa é de uma consequente economia de energia de aproximadamente 40 por cento.  Nos sentimos tranquilos sabendo que podemos contar com o suporte da Vertiv, o qual conhecemos bem por seus sistemas de climatização,” afirmou David Ramírez de los Reyes, chefe de planejamento energético de rede da Telefónica Colombia. 

“Um dos principais benefícios é a forma pela qual a transformação tecnológica favorece a eficiência, o que se traduz em economias de energia com um impacto positivo no meio ambiente. Graças a uma otimização nos sistemas de monitoramento Liebert®, reduzimos o consumo de 68 para 41 kWh, o que representa uma redução de aproximadamente 40 por cento no consumo das unidades de tratamento. Quando o chiller estiver implementado e operando através da modalidade de free cooling, poderemos aproveitar as baixas temperaturas para alcançar as economias esperadas,” observou Diego Burbano, gerente de projetos da Vertiv para a Colômbia e Equador. 

O Supersaver é composto por 12 unidades de tratamento de ar e um chiller com topologia em anel, com manutenção concomitante, e com uma opção de free cooling indireto, permitindo que a temperatura externa do nó seja usada para refrigerar a água.  Esse design possibilita o desligamento dos compressores e reduz o consumo de energia. 

 “Ao longo dos anos, a Vertiv tem proporcionado à Telefónica soluções para a máxima disponibilidade e eficiência.  Temos uma das maiores infraestruturas de serviços na região, bem como uma cobertura geográfica em vários países, o que nos permite oferecer serviços de alta qualidade com os menores tempos de resposta possíveis,” observou Fernando Garcia, vice-presidente e gerente geral da Vertiv, América Latina.

Para mais informações sobre a Vertiv, acesse Vertivco.com ou nos encontre nas redes sociais: Facebook, LinkedIn, e Twitter

Sobre a Vertiv
A Vertiv reúne hardware, software, analytics e manutenção contínua para garantir que as aplicações vitais dos clientes possam funcionar continuamente, com um desempenho ideal, e que cresçam de acordo com as necessidades dos negócios. A Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais datacenters, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, resfriamento e infraestrutura de TI que se estendem de Cloud Computing ao Edge Computing. Com sede em Columbus, Ohio, EUA, a Vertiv emprega cerca de 20 mil pessoas e faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdos da Vertiv, visite VertivCo.com.

CONTATO
Luciana Bugni
P +54 911 3081 0212
E luciana@brand-partners.com.ar

Selecione o seu país e idioma