Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Vertiv é Classificada como um dos Principais Fornecedores no Mercado em Rápido Crescimento de Data Centers Modulares

17/3/21

Pesquisa conduzida pela Omdia revela que o mercado global de data centers modulares pré-fabricados, do edge ao core, aumentou mais de 65%

México, DF [Março 17, 2021] A Vertiv (NYSE: VRT), uma fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade, foi classificada pela empresa analista de tecnologia Omdia como um dos principais fornecedores do mercado de data centers modulares pré-fabricados (PFM), tendo a segunda maior participação de mercado em todo o mundo. A pesquisa divulgada recentemente destacou que os benefícios como a capacidade de escalar com confiança estão levando a um crescimento significativo no crescimento da adoção de soluções PFM em todos os lugares do mundo.

“Escalar com confiança é um ato de equilíbrio. Se errarmos, o resultado poderá ser um desperdício de capacidade ou, por outro lado, a perda de novas oportunidades devido à falta de recursos. Reduzir riscos e aumentar a confiança depende de uma liderança sábia, onde tecnologia ágil e flexível também é vital”, disse Anderson Quirino, diretor de vendas da Vertiv América Latina.

O relatório de pesquisa da Omdia intitulado Data Centers Modulares Pré-Fabricados, publicado no início de 2020 com base em dados de 2018 e 2019, avaliou os embarques de PFMs em mais de 1,2 bilhões de dólares em 2018 com o crescimento das implementações devendo aumentar em mais de 65% para 2019. O grupo analista atribuiu esse forte crescimento a vários fatores, incluindo a escalabilidade, os benefícios da fabricação e integração fora do site e a velocidade de implementação.

“A América Latina está vendo um crescimento na adoção de data centers PFMs para uso em grandes hyperscales e colocations e os fornecedores de serviços de Nuvem os estão implementado para reproduzir as construções de data centers tradicionais, especialmente ao expandir para zonas com novas disponibilidades,” disse Martin Olsen, vice-presidente global de soluções para edge da Vertiv.

Lucas Beran, analista principal da Omdia para pesquisas relacionadas a data centers e nuvem e autor do relatório, identificou a velocidade de implementação como sendo o principal impulsionador para diversos proprietários e operadores. “O rápido crescimento de dados e a demanda insaciável por computação estão promovendo o rápido crescimento dos data centers.  Dado que um data center tradicional leva de 18 a 24 meses para ser implementado, uma solução mais rápida é frequentemente necessária,” ele disse. “Em média, fornecedores de data centers modulares pré-fabricados podem entregar uma solução em quatro a seis meses.”

“Na América Latina, devido aos altos custos de construção e operação de data centers tradicionais, a busca por data centers pré-fabricados também aumentou. Os data centers modulares pré-fabricados podem reduzir o tempo entre a construção e a operação de um novo data center em até cinco meses em relação aos métodos tradicionais de construção. Isso melhora a agilidade através da implementação rápida e acelera o ROI para esse tipo de projeto,” acrescentou Quirino.

O relatório da Omdia definia diversos formatos diferentes de data centers PFM, com diferentes casos de uso, incluindo designs específicos para TI e para as instalações e os chamados módulos ‘tudo em um’, (com infraestrutura de TI, de alimentação de energia e de refrigeração integradas), os quais são normalmente usados em aplicações das áreas da educação, da saúde e industriais, bem como em ambientes remotos e severos. De acordo com a Omdia, a demanda por edge computing está impulsionando a aceitação dos módulos ‘tudo em um’ para os locais de edge que precisam da presença de um data center pequeno próximo aos usuários finais. A abordagem de ‘plug and play’ tem o benefício de não apenas reduzir o tempo do start-up e comissionamento para apenas poucos dias - ao invés de semanas ou meses – mas de reduzir também o potencial para problemas de qualidade já que os componentes são pré-integrados e pré-testados fora do site.

Como descrito no relatório, os designs dos PFMs da Vertiv cobrem uma amplitude de diferentes produtos para atender às necessidades específicas do cliente, como o Vertiv™ SmartMod™ - um produto PFM totalmente autônomo, facilmente configurável, pronto para a venda e que possibilita novos white spaces de data center serem rapidamente implementados. A Vertiv também fornece soluções PFM customizadas que incluem design, gerenciamento do projeto e integração do sistema.

Com o objetivo de ajudar os clientes a obter o máximo da sua infraestrutura, a Vertiv América Latina acabou de lançar uma campanha para auxiliar aos proprietários e operadores de data centers a aprender como Escalar seu Negócio com Confiança através de soluções da Vertiv projetadas para confiabilidade e escalabilidade. Os elementos da campanha destacam os benefícios dos Data Centers Pré-Fabricados, incluindo a inteligência integrada que melhora a flexibilidade e a gerenciabilidade da energia crítica e das soluções térmicas, para monitoramento, gerenciamento e serviços.

Para mais informações sobre Data Centers Modulares Pré-Fabricados, acesse vertiv.com

 

About Vertiv

A Vertiv (NYSE:VRT) reúne hardware, software, analytics e serviços contínuos para garantir que as aplicações vitais dos clientes funcionem continuamente, tenham um desempenho ótimo e que cresçam de acordo com as necessidades do seu negócio. Como Arquitetos da Continuidade, a Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que se estende do Cloud ao Edge da Rede. Com sede em Columbus, Ohio, EUA, a Vertiv emprega cerca de 20 mil pessoas e faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdos da Vertiv, visite Vertiv.com.

 

CONTACT

Ivis C Fernandez/Fusion Communications
T +3053355883
E ivis@fusioncomminc.com

Selecione o seu país e idioma