Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

A Inteligência Artificial e a Sustentabilidade estão na dianteira conforme a indústria volta a sua atenção para 2024

novembro 23, 2023

As previsões da Vertiv sinalizam tendências de um foco intenso na habilitação da IA e no gerenciamento de energia

Columbus, Ohio [Novembro 20, 2023] – A grande, e urgente, demanda por capacidade de inteligência artificial (IA) – e a forte pressão para a redução no consumo de energia, nos custos e nas emissões dos gases de efeito estufa – assumem um papel bastante importante para a indústria de data centers conforme nos aproximamos de 2024. A proliferação da IA (como a Vertiv previu há dois anos), juntamente com os desafios de infraestrutura e sustentabilidade inerentes à computação com capacidade para IA, pode ser sentida em toda a indústria e em todas as tendências em data centers para 2024 previstas pela Vertiv (NYSE: VRT), uma fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade.           

“A IA e seu consequente impacto na densidade dos data centers e em sua demanda por energia tornaram-se os tópicos dominantes em nossa indústria” disse o CEO da Vertiv, Giordano (Gio) Albertazzi. “Encontrar maneiras de ajudar os clientes a dar suporte para a demanda por IA e reduzir o consumo de energia e das emissões de gases de efeito estufa é um desafio considerável e que requer uma nova colaboração entre data centers, os fabricantes de chips e de servidores e os fornecedores de infraestrutura.” 

Estas são as tendências que os especialistas da Vertiv acreditam dominarão o ecossistema de data centers em 2024: 

  1. A IA estabelece os termos para as novas construções e para os retrofits:  O aumento da demanda por inteligência artificial em todas as aplicações está pressionando as organizações para que façam mudanças significativas em suas operações. Instalações antigas estão mal equipadas para dar suporte a implementação em larga escala da computação de alta densidade exigida para a IA, com diversas delas não tendo a infraestrutura necessária para refrigeração líquida.  No próximo ano, mais e  mais organizações perceberão que medidas paliativas são insuficientes e optarão por novas construções – que cada vez mais terão a forma de soluções modulares pré-fabricadas que reduzem os prazos de implementação – ou de retrofits em grande escala que alteram fundamentalmente suas infraestruturas de energia e de refrigeração.  Essas importantes mudanças representam oportunidades para a implementação de tecnologias e práticas mais amigáveis ao meio ambiente, incluindo a refrigeração líquida para os servidores de IA, aplicada em consonância com o gerenciamento térmico da refrigeração a ar, de forma a dar suporte a todo o espaço do data center.
  2. Expansão da busca por alternativas para o armazenamento de energia: Novas tecnologias e novas abordagens ao armazenamento de energia mostraram a capacidade de integração inteligente com a rede elétrica e a capacidade de entrega de um dos objetivos prementes – reduzir as partidas de geradores. Sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) dão sustentação às demandas por uma maior autonomia ao transferir a carga conforme necessário e por um tempo maior, e podem se integrar perfeitamente com fontes de energia alternativas, como solar e células a combustível.  Isso minimiza o uso de geradores e reduz o impacto ambiental que eles provocam. As instalações de BESS serão mais comuns em 2024, eventualmente evoluindo para se encaixar nos modelos de “traga sua própria energia” (bring your own power, BYOP) e entregar a capacidade, a confiabilidade e a rentabilidade necessárias para dar suporte à demanda gerada pela IA.
  3. Data centers empresariais priorizarão a flexibilidade: Enquanto os provedores de cloud computing e colocation buscam agressivamente novas implementações para atender a demanda, as organizações com data centers empresariais provavelmente diversificarão os investimentos e as estratégias de implementação. A IA é um ponto em questão já que as organizações lutam para determinar como melhor habilitar e usar a tecnologia ao mesmo tempo em que cumprem com seus objetivos de sustentabilidade. As empresas podem começar a recorrer à capacidade local para dar suporte à IA proprietária, e as implementações de edge computing podem ser impactadas pelos bons ventos da IA.  Diversas organizações devem priorizar os investimentos incrementais – se apoiando pesadamente nas soluções modulares pré-fabricadas – e em serviços e manutenção para aumentar a vida útil de equipamentos legados.  Esses serviços podem trazer benefícios auxiliares, otimizando a operação para liberar capacidade em ambientes computacionais esgotados e aumentando a eficiência energética no processo. Da mesma forma, as empresas podem reduzir as emissões de carbono de Escopo 3 ao aumentar a vida útil dos servidores existentes ao invés de substituí-los e sucateá-los.
  4. A corrida para a nuvem enfrenta obstáculos na segurança: A Gartner projeta que os gastos com serviços de nuvem pública aumentarão 20,4% em 2024 e que a migração em massa para a nuvem não mostra sinais de que irá enfraquecer. Isso pressiona os provedores de cloud computing para aumentar a capacidade rapidamente de forma a suportar a demanda por IA e por computação de alta performance, e eles continuarão a buscar parceiros de colocation ao redor do mundo para tornar esta expansão possível. Para os clientes de cloud computing que estão levando cada vez mais dados para fora do site, a segurança é essencial e, de acordo com a Gartner, 80% dos CIOs planejam aumentar suas despesas com segurança da informação/cibersegurança em 2024. A desigualdade nas regulamentações nacionais e regionais sobre segurança de dados pode criar desafios complexos para a segurança enquanto os esforços para padronizar continuam.  

“Os data centers estão passando por uma das mudanças mais impactantes da história, em grande parte por causa da adoção da IA e a sua necessidade por grande capacidade de energia e de gerenciamento térmico. O período de transição entre o agora e o futuro tem desafios. Na América Latina, veremos diversos projetos de retrofit de data centers ocorrendo ao mesmo tempo que novas construções, para acomodar as aplicações de IA. Em todos os casos, serão necessárias novas tecnologias e novas competências profissionais”, disse Rafael Garrido, vice-presidente da Vertiv para a América Latina.  

Para obter mais informações sobre estas e outras tendências causando impacto na indústria de data centers, visite Vertiv.com

Sobre a Vertiv

A Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, analytics e serviços contínuos para garantir que as aplicações vitais dos clientes funcionem continuamente, tenham um desempenho ótimo e cresçam de acordo com as necessidades do seu negócio. A Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que se estende da nuvem à borda da rede. Com sede em Westerville, Ohio, EUA, a Vertiv faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdo da Vertiv, visite Vertiv.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, da Seção 27 da Lei de Valores Mobiliários e da Seção 21E da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. Essas declarações são apenas uma previsão. Eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos na declaração prospectiva aqui apresentada. Os leitores são remetidos ao documento da Vertiv arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo seu mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K e quaisquer Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q para uma discussão desses e outros fatores de risco importantes relativos à Vertiv e suas operações. A Vertiv não se obriga a, e renuncia expressamente a qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas para refletir novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros. 

CONTATO

Sara Steindorf
T +314-982-1725
E sara.steindorf@fleishman.com

Conteúdo Relacionado

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma