Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

A Vertiv Inaugura Centro de Experiência do Cliente e Instalação de Microrrede para Data Center na Instalação de Delaware, no Estado de Ohio, EUA

outubro 24, 2023

A microrrede da Vertiv combina tecnologias de última geração para infraestrutura e fontes de energia alternativas para apresentar energia confiável e robusta para a operação de data centers

Columbus, Ohio [Outubro 24, 2023] –  A Vertiv (NYSE: VRT), uma fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade, anunciou hoje a inauguração do seu Centro de Experiência do Ciente, apresentando uma solução de energia de microrrede para ajudar data centers a lidar com os desafios relacionados com a capacidade e a disponibilidade da rede elétrica. Os data centers estão enfrentando esses desafios à medida que os avanços na transformação digital, incluindo a inteligência artificial (IA) e a IA Generativa, sobrecarregam as utilidades elétricas tradicionais. A Vertiv fez uma parceria com a American Electric Power (AEP) na aplicação de microrrede. A microrrede e o centro de experiência estão agora operantes na instalação da Vertiv em Delaware, no estado de Ohio, EUA.

As microrredes para data centers têm se tornado cada vez mais populares conforme tendências como a inteligêcia artificial (IA) demandam mais energia do que está disponível através das redes elétricas tradicionais.  Além disso, as microrredes podem ser usadas para reduzir a dependência pela rede elétrica relativa à capacidade e disponibilidade de potência, e para reduzir a partida dos geradores de backup a diesel.

A Vertiv aproveitará a aplicação como prova de conceito para testar as funções operacionais da microrrede e as tecnologias da Vertiv™ de infraestrutura para data centers, incluindo confiabilidade, duração do backup e a capacidade de resposta da microrrede em uma variedade de condições operacionais normais e extremas. A microrrede da Vertiv reúne tecnologias de ponta, confiáveis e amigáveis ao meio ambiente para dar suporte aos objetivos de disponibilidade e sustentabilidade do data center.

“Nossos clientes estão avaliando o papel das microrredes e dos sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) para seus sistemas de alimentaçao de energia de missão crítica. A criação de uma microrrede que atua tanto como um centro de experiência do cliente como um laboratório de testes de desempenho permitirá à Vertiv ajudar seus clientes a tomar decisões críticas se uma microrrede e um BESS são certos para seus data centers e como implementar seus próprios sites de microrredes,” disse Kyle Keeper, vice-presidente senior, responsável global pela engenharia e desenvolvimento de produtos de AC Power na Vertiv. “Esse é um passo importante para ajudar nossos clientes a operar de forma mais eficiente e mais eficaz com a rede elétrica”.

A microrrede de 1,0 megawatt (MW) inclui um painel Solar PV (fotovoltaico) de 1,0 MW em CA, Célula a Combustível de Hidrogênio de 400 kW, um Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias (BESS) Vertiv™ DynaFlex de 1,0 MW e um sistema de alimentação de energia ininterrupta (UPS) da Vertiv, bateria de íon-lítio, controles do sistema e outros componentes críticos.

A microrrede reduz a vulnerabilidade às quedas de energia da rede elétrica ao usar diversos recursos de energia distrubuídos conectados, com um BESS armazenando essa energia e fornecendo-a sob demanda conforme necessário. Na aplicação da Vertiv, as fontes de energia estão vindo da rede elétrica, do painel solar e da célula a combustível de hidrogênio.

Para mais informações sobre as soluções de microrredes e BESS da Vertiv, acesse Vertiv.com.

 

Sobre a Vertiv

A Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, analytics e serviços contínuos para garantir que as aplicações vitais dos clientes funcionem continuamente, tenham um desempenho ótimo e cresçam de acordo com as necessidades do seu negócio. A Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que se estende da nuvem à borda da rede. Com sede em Westerville, Ohio, EUA, a Vertiv faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdo da Vertiv, visite Vertiv.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, da Seção 27 da Lei de Valores Mobiliários e da Seção 21E da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. Essas declarações são apenas uma previsão. Eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos na declaração prospectiva aqui apresentada. Os leitores são remetidos ao documento da Vertiv arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo seu mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K e quaisquer Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q para uma discussão desses e outros fatores de risco importantes relativos à Vertiv e suas operações. A Vertiv não se obriga a, e renuncia expressamente a qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas para refletir novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros.

 

CONTATO
Sara Steindorf
T +314-982-1725
E sara.steindorf@fleishman.com

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma