Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

A Vertiv Apresenta Soluções End-to-End para Alimentação de Energia e Resfriamento de IA para Simplificar a Seleção e a Implementação de Infraestrutura de Data Centers na América Latina

dezembro 10, 2024

BOGOTÁ, Colômbia [Dezembro 3, 2024] –À medida que a Inteligência Artificial (IA) e a Computação de Alta Performance (HPC) continuam a causar disrupções no cenário dos data centers, a Vertiv (NYSE: VRT), uma fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade, anunciou hoje um novo portfólio de soluções para infraestrutura de data centers de alta densidade para dar suporte às maiores necessidades de resfriamento e alimentação de energia do stack de TI da computação acelerada. As novas soluções do Vertiv™ 360AI são projetadas para acelerar a adoção da IA através e soluções de infraestrutura pré-engenheiradas, gerenciamento digitalizado e serviços end-to-end, resultando em um tempo de implementação 50% menor em comparação com uma instalação típica e infraestrutura.

O Vertiv 360AI oferece uma maneira simplificada de alimentar e resfriar as cargas de trabalho da IA de todos os tamanhos. As soluções incluem alimentação de energia, resfriamento, invólucros, serviços end-to-end para o ciclo de vida e gerenciamento digitalizado. As soluções do Vertiv AI360 permitem aos clientes concretizar mais rapidamente a implementação ao eliminar ciclos de design e minimizar a probabilidade de problemas durante a instalação e o comissionamento. Estas soluções possibilitam a flexibilidade e a customização, quando possível reutilizando ou fazendo o retrofit de sistemas de resfriamento existentes para reduzir o escopo e os custos da implementação.

 “A solução 360AI é um passo fundamental para responder às exigentes necessidades da infraestrutura crítica dos data centers da América Latina planejando adotar IA. Na Vertiv, entendemos que a velocidade de implementação é essencial para garantir o sucesso das operações de nossos clientes. Nossa infraestrutura modular pré-engenheirada proporciona opções para o retrofit ou uma nova construção de data center e oferecemos suporte durante todo o ciclo de vida”, disse Alex Sasaki, vice-presidente da Vertiv LATAM.

O Vertiv 360AI oferece soluções que variam desde o suporte aos testes de IA e à inferência na borda até data centers de IA completos. Os modelos iniciais do Vertiv 360AI™ podem alimentar e resfriar até 500 kW por rack. As estratégias de resfriamento flexível do Vertiv 360AI incluem modelos de ar para líquido, líquido para ar, líquido para líquido e líquido para refrigerante. O Vertiv 360AI inclui também soluções modulares pré-fabricadas, abrangendo módulos de TI, módulos de resfriamento e módulos de energia que podem ser combinados e escalados como blocos de montagem de forma a proporcionar capacidade para as necessidades de infraestrutura presentes e futuras. Para clientes que não possuem água gelada disponível, o Vertiv 360AI oferece chillers split de uso interno para proporcionar resfriamento líquido com rejeição de calor baseado em refrigerante.

A Vertiv oferece um amplo portfólio de soluções de resfriamento para IA e HPC, incluindo trocadores de calor de porta traseira, resfriamento líquido direto ao chip e unidades de distribuição de líquido (CDUs), chillers de free-cooling de alta capacidade e soluções de data centers modulares pré-fabricados à base de água gelada de grande capacidade. As soluções de energia incluem fontes de alimentação de energia ininterrupta (UPSs) com baterias de íon-lítio, barramentos blindados, painéis elétricos e sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) para dar suporte a aplicações de microrredes.

Para saber mais sobre as soluções da Vertiv e sobre o Vertiv 360AI, visite Vertiv.com.

Sobre a Vertiv

A Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, analytics e serviços contínuos para garantir que as aplicações vitais dos clientes funcionem continuamente, tenham um desempenho ótimo e cresçam de acordo com as necessidades do seu negócio. A Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que se estende da nuvem à borda da rede. Com sede em Westerville, Ohio, EUA, a Vertiv faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdo da Vertiv, visite Vertiv.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, da Seção 27 da Lei de Valores Mobiliários e da Seção 21E da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. Essas declarações são apenas uma previsão. Eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos na declaração prospectiva aqui apresentada. Os leitores são remetidos ao documento da Vertiv arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo seu mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K e quaisquer Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q para uma discussão desses e outros fatores de risco importantes relativos à Vertiv e suas operações. A Vertiv não se obriga a, e renuncia expressamente a qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas para refletir novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros.

 

 

CONTATOS

Angelica Molinas

Angelica.Molinas@vertiv.com

Ivis C Fernández
ivis@ivicomm.com

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma