Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

545700 - (20) GMT Fuses

Accepts up to (20) separately ordered GMT fuses. May be connected for single load distribution or dual (A and B side) load distribution. Designed for mounting in a 19" or 23" relay rack. Includes an external fuse alarm circuit card which provides resistive battery and Form-C relay contacts for external alarm circuits.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Telecomunicação

Vantagens

Fácil instalação - Terminais frontais ou traseiros acessíveis para anexação dos condutores de carga
Ideal para aplicações autônomas ou para adicionar distribuição de CC complementar para as soluções NetSure existentes

Recursos

Alta saída de corrente - 80A até 600A
Opções flexíveis de saída - opções de saída de carga simples ou A & B
Painéis compactos - 19"W ou 23"W com adaptadores
Saída de alarme de Form-C isolado

545700 - (20) GMT Fuses
Product Overview
Input Voltage, Nominal
+24V or -48V
System Type
Distribution Panel Assembly
Input
Input Voltage, Nominal
+24V or -48V
Environmetal & Standard Compliance
Temperatura de Operação
-40°C to +65°C (-40°F to +149°F)

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma