Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

Solar Expansion Shelf

Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Ideal para:
  • Telecomunicação

Vantagens

Decrease generator operating or utility costs
Easily add to most existing Vertiv or third party DC power systems
Appreciate the convenience of high-density 4300W MPPT modular converters
Reduce costly site visits by remotely accessing the system controller
Enjoy predictable and reliable performance with proven Vertiv solutions

Recursos

Modular solar converters
Up to 8.6 kW of power per 1RU 19" wide shelf
Remote access
Front access cable terminations

The NetSure Solar Converter Shelf is a compact -48 VDC solution that can easily be added to an existing DC power plant. Built on the proven reliability of Vertiv's solar converter module architecture, the NetSure Solar Converter Shelf delivers industry-leading system density and full power up to 55°C.

Solar Expansion Shelf
Input
Input Connections
Terminal Block
Equipment Dimensions (H x W x D)
44,45 mm / 1,75 in x 482,6 mm / 19 in x 425 mm / 16,73 in
Access
Front
Output
Load Circuit Breakers / Fuses
High density - UL 1077
Physical Characteristics
Peso (lbs / kgs)
8.98 kgs
Altura (pol/mm)
44.45 mm
Largura (pol/mm)
482.6 mm
Profundidade (pol/mm)
425 mm
Environmetal & Standard Compliance
Control and Monitoring
From Host NetSure System
Temperatura de Operação
-40C a 75C /-40F a 167F

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma