Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Rack Vertiv™ PowerDirect

O Rack PowerDirect proporciona uma solução de alimentação de energia em CC escalável e de alta densidade, projetada para ambientes de modernos data centers e de Open Compute ORV3. Este sistema modular oferece até 132 kW por rack com unidades de alimentação de energia de alta eficiência (PSUs). O design flexível permite a adição de Subracks de energia e PSUs quando em operação, possibilitando a expansão harmoniosa à medida que a necessidade de alimentação de energia aumenta. Ideal para configuraçãoes de servidores de alta capacidade, ele maximiza a eficiência da alimentação de energia e minimiza a necessidade de espaço.

Obter Brochura Obter Manual
Principais benefícios
Alta Densidade De Potencia: Fornece 33kW (660A a 50V DC) por Subrack 1U, maximizando o espaço do rack para computação de alta densidade em IA, nuvem e hyperscale.
Suporta expansão hot-plug, permitindo adicionar Subracks de alimentação e fontes de alimentação adicionais sem interromper as operações em andamento.​
Opera com eficiência máxima de 97,5%, reduzindo a perda total de calor e o consumo de energia para custos operacionais mais baixos.
Compativel Com ORV3 HPR: É otimizado para conformidade com ORV3 High Power Rack (HPR) que permite integração perfeita na infraestrutura Open Compute.
Faixa Flexivel De Entrada De Energia: Suporta entrada CA e HVDC, permitindo implantação versátil em diferentes arquiteturas de energia com o mesmo sistema de alimentação.
Ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Telecom

Vantagens

CAPACIDADE E FLEXIBILIDADE DE DESIGN: Com Subracks de alta potência e fontes de alimentação fornecendo até 132 kW por rack, este sistema pode se adaptar às necessidades do seu negócio em capacidade de energia e redundância.
GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE ENERGIA: Controle até 48 fontes de alimentação e otimize a distribuição de energia em todo o rack.
REDUZA CUSTOS DE ENERGIA: A alta eficiência reduz a perda de energia, diminuindo os gastos com eletricidade e resfriamento.
OBTENHA EXPANSIBILIDADE PLUG-AND-PLAY: Escale a potência rapidamente sem desligar ou refazer a fiação do sistema.
Economia de energia significativa com unidades de alimentação de energia com eficiência pico >97,5%

Recursos

CONFIGURAÇÃO DE ENERGIA REDUNDANTE: Permite configurações de redundância N+1 e N+N para disponibilidade contínua de energia.
COMPATIBILIDADE UNIVERSAL DE ENERGIA: Suporta entrada de energia monofásica de 200-277V CA, trifásica de 200-480V CA e 240-336V CC para flexibilidade de implementação global.​
GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE ENERGIA: Funciona perfeitamente com o Módulo de Gerenciamento de Energia (PMM) da Vertiv para permitir telemetria em tempo real, balanceamento de carga e monitoramento remoto.
OTIMIZADO PARA SERVIDORES DE ALTA CAPACIDADE: Alimenta GPUs de alto desempenho, CPUs e clusters de IA da Nvidia, AMD, Intel e outros fornecedores líderes de hardware.​
COMPACTO E LEVE: Pesando apenas 11,1 kg por Subrack, maximiza a eficiência do espaço no rack mantendo um fator de forma de baixo perfil.
​

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Selecione o seu país e idioma