The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Gabinete de Distribuição de Energia Remoto Liebert RX

O Liebert RX fornece distribuição de energia integrada com design compacto para até 400 Amperes com 84 polos em um único quadro, ocupando apenas 18,3 centímetros quadrados de espaço. O Liebert RX oferece opções de monitoramento e múltiplas possibilidades de configuração para atender às necessidades de todos os Data Centers.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Especificações por modelo
Liebert RX 400 Amp Distribution Cabinet
400 Amps   120 - 480 Volts   120 - 480 Volts   Hard Wired   78.7 in   24 in   13 in   225 lbs  

Vantagens

Cada painel é totalmente isolado - qualquer arco voltaico está contido dentro do rack quando instalado back-to-back e cada um está recebendo uma alimentação separada em um sistema dual-bus.
Testado e integrado em fábrica para garantir a confiabilidade.
Amplos canais de acesso aberto fornecem seis polegadas de espaço de acesso e tampas individuais, permitindo a fácil adição de novos circuitos.
Sistema integrado de fácil instalação, manutenção e adição de circuitos.
Montagem com menos ferramentas, seguindo padrão internacional de fábrica. 

Recursos

Equipamento compacto com 84 polos de distribuição de energia.
Permite a configuração de uma única unidade ou até quatro gabinetes em paralelo.
Várias opções de configuração permitem a otimização de espaço do Data Center - dois, três ou quatro unidades podem ser instaladas em clusters.
Montagem em piso ou na parede.
Seu tamanho compacto permite a remoção de pisos adjacentes sem necessidade de mover a unidade. 

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
[QA] Test Office Name One
555-555-1234
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Energia Eólica, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Energia Eólica, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento

Selecione o seu país e idioma