Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Rack PDU Básica Vertiv™ PowerIT

As Rack PDU Básica Vertiv™ PowerIT proporcionam distribuição de energia confiável para equipamentos críticos de TI dentro de um rack ou gabinete. As rack PDUs Básicas Vertiv PowerIT estão disponíveis em diversas configurações elétricas e de tomadas. Todas as unidades são 100% testadas quanto à confiabilidade e à funcionalidade.

Buscar Contato De Vendas Obter Brochura Obter Manual
Garantia: As Rack PDU Básicas Vertiv PowerIT vêm com uma garantia padrão de três anos que é automaticamente estendida para cinco anos se o produto for registrado em até 120 dias após a compra.

As Rack PDU Básicas Vertiv PowerIT proporcionam distribuição de energia confiável para equipamentos críticos de TI dentro de um rack ou gabinete. As Rack PDU Básicas Vertiv PowerIT estão disponíveis em diversas configurações elétricas e de receptáculos. Todas as unidades são 100% testadas quanto à confiabilidade e à funcionalidade.

Especificações por modelo
VP9562
15A   120V   120V   (10) 5-15R   Rack          
VP1U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP1U60A1
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP1U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP1U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP9563
20A   120V   120V   (10) 5-20R   Rack          
VP1UA0A1
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   19  
VP9571A
30A   208V   208V   (12) C13   Rack          
VP7541
30A   208V   208V   (20) C13 / (4) C19   Rack          
VP9567
15A   120V   120V   (14) 5-15R   Rack          
Vertiv PowerIT Basic rPDU | VP1NA0A0
28.8kW   1~ 240V/3~ Delta 208V   208V         3.8   3   19  

Vantagens

Confiável distribuição de energia para equipamentos críticos de TI. Todas as unidades são 100% testadas quanto à confiabilidade e à funcionalidade para assegurar que as unidades funcionem conforme projetadas. Os modelos Norte Americanos de rack PDUs PowerIT contam com a certificação UL de acordo com os requisitos de data centers e das seguradoras. Garantia padrão de três anos, estendida para cinco anos através do registro do produto.

Recursos

Disponível em formatos vertical e horizontal para montagem em rack. Flexibilidade para atender uma ampla gama de requisitos, com uma grande variedade de configurações elétricas e de tomadas disponível. Instalação simples e rápida em todos os racks ou gabinetes padrão através das braçadeiras de montagem incluídas.

Perguntas frequentes

P
Are Vertiv Geist Basic rPDUs UL/CE Listed?
R
Yes, all Vertiv Geist rPDU products carry a UL and/or CE Listed mark. If you’re looking for countries outside North America and the EU then please contact Vertiv Geist.
P
Can I add a local meter or remote power monitoring to a Basic rPDU in the future?
R
Yes, the Basic Upgradeable rPDUs can be upgraded to have a local meter or additional intelligence in the future by replacing the IMD or Interchangeable Monitoring Device.
P
Can I upgrade the Basic Upgradeable unit without removing power from the unit?
R
Yes, the rPDU power can remain on during the removal and/or installation of the Interchangeable Monitoring Device.
P
Can I get a basic rPDU without an on/off switch?
R
Most Basic rPDUs have the option to have the on/off switch removed. However, some basic rPDUs utilize hydraulic-magnetic circuit breakers which can be manually shut off, therefore acting as a primary disconnect. These breakers have a guard to help prevent accidental disconnects. Vertiv Geist also offers an option to have a switch cover installed on a basic rPDU with an on/off switch. This switch cover must be installed when the unit is manufactured. Please contact Vertiv Geist for a part number.
P
Is there a way to protect an on/off switch from being used?
R
Vertiv Geist offers an option to have a switch cover installed on a basic rPDU with an on/off switch. This switch cover must be installed when the unit is manufactured. Please contact Vertiv Geist for a part number.
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma