Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Rack PDU Chaveada Vertiv™ Geist™

As Rack PDU Chaveada Vertiv™ Geist™ proporcionam uma visão abrangente do uso de energia pelos equipamentos críticos de TI, tanto no rack quanto por acesso remoto, com a capacidade adicional de remotamente ligar, desligar ou reinicializar a energia em cada tomada. As rack PDUs Chaveadas Geist estão disponíveis em diversas configurações elétricas e de receptáculos. Todas as unidades são 100% testadas quanto a confiabilidade e a funcionalidade.

Find My Rack PDU Obter Manual
Login to Save for Later
Garantia: As Rack PDUs Chaveadas Geist estão disponíveis em diversas configurações elétricas e de receptáculos. Todas as unidades são 100% testadas quanto a confiabilidade e a funcionalidade.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

As rack PDUs Chaveadas Geist proporcionam uma visão abrangente do uso de energia pelos equipamentos críticos de TI, tanto no rack quanto por acesso remoto, com a capacidade adicional de remotamente ligar, desligar ou reinicializar a energia em cada tomada. As rack PDUs Chaveadas Geist estão disponíveis em diversas configurações elétricas e de tomadas. As rack PDUs Chaveadas Geist atendem a todos os requisitos de conformidade e todas as unidades são 100% testadas quanto a confiabilidade e a funcionalidade.

Especificações por modelo
VP7N30AU
30A   208V   208V   (20) U-Lock C13 / (4) U-Lock C19   Rack          
VP5U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP5N30A5
30A   120V   120V   (24) 5-20R   Rack          
VP5U60A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (48) Combination Outlet C13/C20   Vertical     3.8   3   25  
VP5U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP5U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP5U62A2
63A   3P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C20   Horizontal   3.48   17.12   12   22  
VP5N30AU
30A   208V   208V   (20) U-Lock C13 / (4) U-Lock C19   Rack          
VP5UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  
VP7U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5     19  
VP7U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP5N20AB
20A   208V   208V   (21) U-Lock C13 / (3) U-Lock C19   Rack          
VP7U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP7U62A2
63A   3P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C20   Horizontal   3.48   17.12     22  
VP7UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  
VP5N30A0
30A   120/208V WYE   208V   (18) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19   Rack          
VP7N30AN
30A   208V   208V   (30) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19   Rack          
VP7N30AM
30A   208V DELTA   208V   (30) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19   Rack          
VP5N20A4
20A   120V   120V   (24) 5-20R   Rack          
VP5N11A0
1.4kW   120V   120V   6 NEMA 5-15R   Rack   1.72 in   17 in   12 in   10 lbs  
VP5N21A1
1.9kW   120V   120V   12 x NEMA 5-20R   Rack   1.72 in   17 in   12 in   10 lbs  
VP5N31A0
2.8kW   120V   120V   12 NEMA 5-20R   Rack   1.72 in   17 in   12 in   12 lbs  
VP5N31A1
4.9kW   208V   208V   12 Combination C13/C19 Outlets   Rack   1.72 in   17 in   12 in   12 lbs  
Vertiv PowerIT Switched rPDU | VP7NA0A0
28.8kW   1~ 240V/3~ Delta 208V   208V         3.8   3   22  
Vertiv PowerIT Switched rPDU | VP5NA0A0
28.8kW   1~ 240V/3~ 208V   208V         3.8   3   22  

Vantagens

Evite potenciais sobrecargas de circuito através da medição e do monitoramento remoto da corrente das cargas conectadas.
Os atrasos no tempo de sequenciamento de energia permitem aos usuários definir a ordem pela qual os equipamentos conectados serão ligados ou desligados para evitar a sobrecarga de circuitos.
Reinicializa remotamente as tomadas para energizar equipamentos de TI não responsivos ao ciclo ou para aumentar o tempo de execução de equipamentos críticos quando houver falha na energia, com controle no nível das saídas.
A distribuição confiável de energia, com opções de monitoramento de energia local ou remoto, oferece acesso rápido a informações sobre o uso de energia crítica para avaliar as tendências no uso de energia e maximizar o tempo de atividade. 
Funcionalidades de monitoramento ambiental asseguram que os usuários tenham dados da infraestrutura crítica na ponta dos dedos.
Atualize seu dispositivo de monitoramento com troca a quente enquanto está operando, alavancando novas tecnologias e acomodando as alterações nas demandas dos negócios, sem precisar substituir toda a rack PDU.
As travas de tomadas U-Lock mantêm os cabos de alimentação seguros e evitam desconexões acidentais.
Simplifica o balanceamento de circuitos e de fases com receptáculos codificados por cores.
Monitora o consumo de energia no nível da tomada para uma visão detalhada da energia distribuída para um equipamento específico com a opção de nível de tomada.
Todas as unidades são 100% testadas quanto à confiabilidade e à funcionalidade para assegurar que funcionem conforme projetado.
Os modelos Norte Americanos de rack PDUs Geist contam com a certificação UL de acordo com os requisitos de data centers e das seguradoras. 
Garantia padrão de três anos, estendida para cinco anos através do registro do produto.

Recursos

Controle no nível de tomadas para ligar, desligar ou reinicializar saídas individuais.
Relés de travamento biestáveis reduzem significativamente o aparecimento de energia ociosa.
Dispositivo de monitoramento que pode ser Atualizado e Trocado a Quente.
Monitoramento local e remoto de energia com precisão de +/- 1% (Padrões ANSI & IEC). 
Monitoramento ambiental com a adição de sensores opcionais.
Alto Grau de Temperatura de até 60°C para ambientes com altas temperaturas.
Tomadas com Trava U-Lock codificados por cores, por circuito, para identificação instantânea.
Disponível em formatos vertical e horizontal para montagem em rack.
Flexibilidade para atender uma ampla gama de requisitos, com uma grande variedade de configurações elétricas e de receptáculos disponível.
Instalação simples e rápida em todos os racks ou gabinetes padrão através das braçadeiras de montagem incluídas.

Additional Resources

 Image

rPDU Finder

Use the rPDU Finder to locate the Vertiv PowerIT power strip that you require based on a variety of configuration options. If you cannot find the rPDU you need in our list, please call for assistance; delivery of non-standard units can be fulfilled in as few as 7 days.

 Image

Geist Web Demos

Vertiv Geist rPDU Web Demos

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma